Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH032 met zuigerstang | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH032 met zuigerstang Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH032 met zuigerstang

Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH032 met zuigerstang

De elektrische cilinders (ETH032-serie) bieden een stuwkracht tot 3700 N, slaglengtes tot 1 meter en een ISO32-compatibele flens. Dichten de kloof naar pneumatische/hydraulische actuatoren en bieden meer controle en verhoogde betrouwbaarheid.

Technische specificaties

  • Productreeks: ETH
  • Diameter stanguiteinde: ISO 32
  • Profielbreedte: 46.5 mm
  • Type asaandrijving: Schroef
  • Maximale slaglengte: 1000 mm, 39.3 inch
  • Maximale bedrijfssnelheid: 1 m/sec, 39.37 inch/sec
  • Maximale versnelling: 12 m/sec2, 472 inch/sec2
  • Maximale stuwkracht: 3700 N, 832 lb
  • Herhaalbaarheid: 0,03 (motor inline) / 0,05 (motor parallel) mm, 0.05 mm (motor parallel), ±: 0,001 (motor inline) / 0,002 (motor parallel) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • Classificaties bescherming tegen binnendringen: IP54 | IP65 (optioneel), IP65 (optional)
  • Corrosiebestendig ontwerp inbegrepen: Ja (buitenkant roestvrij staal / aluminium delen)
  • Voldoet aan specificaties: RoHS | ATEX 2 IIG c IIB T4 (optioneel), ATEX 2 IIG c IIC T4 (optional)
  • Bedrijfstemperatuur: -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

De zeer krachtige elektrische cilinders uit de ETH032-serie zijn zwaar uitgevoerde lineaire actuators van het stangtype die de voordelen van een elektromechanische oplossing bieden. Ze kunnen worden gemonteerd in de bestaande vloeistofvermogenstoepassingen voor cilinders voor het toevoegen van programmeermogelijkheden en de mogelijkheid van gesloten lusregeling, en dit naast een grote duurzaamheid en lange verwachte levensduur. Wanneer we de kosten voor lucht in overweging nemen, zult u merken dat een elektromagnetisch systeem zoals de ETH elektrische cilinder in de meeste gevallen de zuinigste oplossing is, terwijl de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van het productieproces verbeteren. De afmetingen en bevestigingen van elektrische cilinders uit de ETH032-serie voldoen aan ISO 15552-12 en bieden een stuwkracht tot 3700 N. Ze zijn verkrijgbaar in gedefinieerde standaardslaglengtes tussen 50 en 1000 mm, maar zijn tevens configureerbaar in stappen van 1 mm. De ETH-serie kan een uitzonderlijke krachtdichtheid (kracht per bouwvorm) bereiken. De precisiekogelschroef is het middelpunt van de constructie - de lineaire ETH032-actuators bieden een lage wrijving, een efficiëntie tot 90%, een soepele werking over het gehele snelheidsbereik en een lange levensduur. Dankzij de hoge beschikbaarheid van de kogelschroef worden korte doorvoertijden en scherpe prijzen gegarandeerd. Alle elektrische cilinders van de ETH-serie hebben standaard een geïntegreerde antidraaivoorziening, waardoor de integratie van de cilinder in aangepaste systemen wordt vergemakkelijkt. De standaardpoort voor centrale smering in de cilinderbehuizing zorgt dat de overhead voor onderhoud en stilstandtijd tot een minimum worden beperkt.

De ETH032-cilinder is verkrijgbaar met een parallelle of inline motorconfiguratie. Dankzij een verscheidenheid aan bevestigingsopties, die kunnen worden gekozen op basis van klantvereisten, kunnen klanten de cilinder combineren met tal van motoren en versnellingsbakken. De verschillende configuraties voor het stanguiteinde en montageopties bieden de flexibiliteit om de elektrische cilinder in de meeste toepassingen van de klant te integreren. De beschikbare sensoren en kabels kunnen direct in een groef in het ETH-profiel worden gelegd, dat met een afdekking wordt beschermd; dat betekent dat het oppervlak glad is afgewerkt, waardoor het gemakkelijk kan worden schoongehouden en de veiligheid wordt gegarandeerd. De ETH032 is standaard verkrijgbaar in IP54-formaat met gegalvaniseerde schroeven, maar is ook beschikbaar met roestvrijstalen schroeven, of in volledig IP65-formaat met een aanvullende coating die de cilinder beschermt tegen agressieve chemicaliën, waardoor deze voldoet aan de meest veeleisende omgevingsomstandigheden. De lineaire ETH-actuators zijn optioneel leverbaar met ATEX-certificatie voor uitrustingsgroep II, categorie 2 in een atmosfeer met explosief gas. In combinatie met de ATEX-gecertificeerde servomotoren van de EX-serie biedt Parker Hannifin een compleet aandrijfpakket voor dergelijke toepassingen. Door vereenvoudigde productieselectie en montage kan Parker ook een complete aandrijflijn leveren, inclusief geschikte servoaandrijfregelaars, motoren en tandwielkasten. Al deze onderdelen kunnen gemakkelijk worden geselecteerd en geprogrammeerd met de eenvoudig te gebruiken Compax3-softwareprogramma's. Gebruikelijke toepassingen voor elektrische cilinders uit de ETH032-serie zijn machines voor voedselverwerking en verpakking, industriële automatisering en andere toepassingen waarbij gebruikers een draaiende lading moeten verplaatsen, een bestaande pneumatische cilinder moeten vervangen door een elektromechanische oplossing of een energiebesparende elektrische cilinder moeten gebruiken voor exacte positionering en krachtregeling.


ETH032 elektrische cilinders - prestatiekenmerken:
• Cilinderformaat: 32 (stanguiteinde en bevestiging, volgens ISO 15552-12)
• Stuwkracht: tot 3700 N
• Slaglengtes: tot 1000 mm
• Snelheden: maximaal 1,0 m/s
• Acceleratie: tot 12 m/s²
• Spindels: 5, 10 en 16 mm (voor grote kracht of hoge snelheid)
• Typische reproduceerbaarheid: ± 0,03 mm (motor inline) / ± 0,05 mm (motor parallel)
• IP54 (standaard) / IP65 (optioneel)
• Optionele ATEX-certificatie voor uitrustingsgroep II, categorie 2 in atmosferen met explosief gas
• Hoge mechanische efficiëntie - tot 90%
• Getande riemaandrijving (voor parallelle motormontage)
• Meerdere opties voor stanguiteinde - inclusief lineaire stanggeleidemodule (voor extra ondersteuning bij zijdelingse belasting)
• Accessoires met geïntegreerde krachtsensoren helpen om de krachten nauwkeurig te verdelen en te regelen

Elektrische cilinders ETH - Voordelen:
• Ongekende krachtdichtheid — hoge krachten en kleine bouwvorm
• Lange levensduur
• Lagere onderhoudskosten - dankzij smeringstoegang in de cilinderflens
• Lagere geluidsemissies
• Pneumatische ISO-flensconformiteit (norm DIN • ISO 15552)
• Geïntegreerde antidraaivoorziening
• Geoptimaliseerd voor veilig hanteren en eenvoudig reinigen
• Bekabeling kan in het profiel worden weggewerkt
• Complete levering: Parker kan de volledige aandrijflijn - aandrijving / regelaars, motoren en tandwielkasten leveren voor
afstemming op de elektrische cilinder

Gerelateerde documenten

×

687570
A87859