Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH050 met zuigerstang | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH050 met zuigerstang

Zeer krachtige, door een spindel aangedreven elektrische cilinderactuator/lineaire actuator ETH050 met zuigerstang

De elektrische cilinders (ETH050-serie) bieden een stuwkracht tot 9300 N, slaglengtes tot 1,2 m en een ISO50-compatibele flens. Dichten de kloof naar pneumatische/hydraulische actuatoren en bieden meer controle en verhoogde betrouwbaarheid.

Technische specificaties

  • Productreeks: ETH
  • Diameter stanguiteinde: ISO 50
  • Profielbreedte: 63.5 mm
  • Type asaandrijving: Schroef
  • Maximale slaglengte: 1200 mm, 47.2 inch
  • Maximale bedrijfssnelheid: 1.3 m/sec, 51.1 inch/sec
  • Maximale versnelling: 15 m/sec2, 590 inch/sec2
  • Maximale stuwkracht: 9300 N, 2091 lb
  • Herhaalbaarheid: 0,03 (motor inline) / 0,05 (motor parallel) mm, 0.05 mm (motor parallel), ±: 0,001 (motor inline) / 0,002 (motor parallel) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • Classificaties bescherming tegen binnendringen: IP54 | IP65 (optioneel), IP65 (optional)
  • Corrosiebestendig ontwerp inbegrepen: Ja (buitenkant roestvrij staal / aluminium delen)
  • Voldoet aan specificaties: RoHS | ATEX 2 IIG c IIB T4 (optioneel), ATEX 2 IIG c IIC T4 (optional)
  • Bedrijfstemperatuur: -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

De zeer krachtige elektrische cilinders uit de ETH050-serie zijn zwaar uitgevoerde lineaire actuators van het stangtype die de voordelen van een elektromechanische oplossing bieden. Ze kunnen worden gemonteerd in de bestaande vloeistofvermogenstoepassingen voor cilinders voor het toevoegen van programmeermogelijkheden en de mogelijkheid van gesloten lusregeling, en dit naast een grote duurzaamheid en lange verwachte levensduur. Wanneer we de kosten voor lucht in overweging nemen, zult u merken dat een elektromagnetisch systeem zoals de ETH elektrische cilinder in de meeste gevallen de zuinigste oplossing is, terwijl de betrouwbaarheid en regelbaarheid van het productieproces verbeteren. De afmetingen en bevestigingen van de ETH050 elektrische cilinders voldoen aan ISO 15552-12 en voorzien in een stuwkracht tot 9300 kN. Ze zijn verkrijgbaar met gedefinieerde standaardslaglengten tussen 50 en 1200 mm en ze zijn tevens configureerbaar in stappen van 1 mm. De ETH-serie kan een uitzonderlijke krachtdichtheid (kracht per inbouwmaat) bereiken. De precisiekogelschroef is het middelpunt van de constructie - de lineaire ETH050-actuators bieden een lage wrijving, een efficiëntie tot 90%, een soepele werking over het gehele snelheidsbereik en een lange levensduur. Dankzij de hoge beschikbaarheid van de kogelomloopspindel zijn korte doorvoertijden en scherpe prijzen gegarandeerd. Alle elektrische cilinders van de ETH-serie hebben standaard een geïntegreerde antidraaivoorziening, waardoor de integratie van de cilinder in aangepaste systemen wordt vergemakkelijkt. De standaardpoort voor centrale smering in de cilinderbehuizing zorgt dat de overhead voor onderhoud en stilstandtijd tot een minimum worden beperkt.

De ETH050-cilinder is verkrijgbaar in een parallelle of inline motorconfiguratie - dankzij een verscheidenheid aan bevestigingsopties die kunnen worden gekozen op basis van klantvereisten, kunnen klanten de cilinder combineren met tal van verschillende motors en versnellingsbakken. De verschillende configuraties voor het stanguiteinde en montageopties bieden de flexibiliteit om de elektrische cilinder in de meeste klanttoepassingen te integreren. De beschikbare sensoren en kabels kunnen direct in een groef in het ETH-profiel worden gelegd, die met een afdekking wordt beschermd. Dit betekent dat het oppervlak glad is afgewerkt, waardoor het gemakkelijk kan worden schoongehouden en de veiligheid wordt gegarandeerd. De ETH050 is standaard verkrijgbaar in IP54-formaat met gegalvaniseerde schroeven, maar is ook beschikbaar met roestvrijstalen schroeven, of in volledig IP65-formaat met een aanvullende coating die de cilinder beschermt tegen agressieve chemicaliën, waardoor deze voldoet aan de meest veeleisende omgevingsomstandigheden. De lineaire ETH-actuatoren zijn optioneel leverbaar met ATEX-certificering voor uitrustingsgroep II, categorie 2 in atmosferen met explosief gas. In combinatie met de ATEX-gecertificeerde servomotoren van de EX-serie biedt Parker Hannifin een compleet aandrijfpakket voor dergelijke toepassingen. Door vereenvoudigde productieselectie en montage kan Parker ook een complete aandrijflijn leveren, inclusief geschikte servoaandrijfregelaars, motoren en tandwielkasten. Al deze onderdelen kunnen eenvoudig worden geselecteerd en geprogrammeerd met de gebruikersvriendelijke Compax3-softwareprogramma's. Gebruikelijke toepassingen voor de ETH050 elektrische cilinder zijn machines voor voedselverwerking en verpakking, industriële automatisering en andere toepassingen waarbij gebruikers een lading moeten verplaatsen die draait, een bestaande pneumatische cilinder moeten vervangen door een elektromechanische oplossing of een energiebesparende elektrische cilinder moeten gebruiken voor exacte positionering en krachtregeling.


ETH050 elektrische cilinders - prestatiekenmerken:
• Cilinderformaat: 50 (flens volgens ISO 15552-12)
• Stuwkracht: tot 9.300 N
• Slaglengten: tot 1.200 mm
• Snelheden: tot 1,3 m/s
• Acceleratie: tot 15 m/s²
• Schroefverbindingen: 5, 10 en 20 mm (voor grote kracht of hoge snelheid)
• Herhalingsnauwkeurigheid: ± 0,03 mm (inline motor) / ± 0,05 mm (parallelle motor)
• IP54 (standaard) / IP65 (optioneel)
• Optionele ATEX-certificatie voor uitrustingsgroep II, categorie 2 in atmosferen met explosief gas
• Hoge mechanische efficiëntie - tot 90%
• Getande riemaandrijving (voor parallelle motormontage)
• Meerdere opties voor stanguiteinde - inclusief lineaire stanggeleidemodule (voor extra ondersteuning bij zijdelingse belasting)
• Accessoires met geïntegreerde krachtsensoren helpen om de krachten nauwkeurig te verdelen en te regelen

Elektrische cilinders ETH - Voordelen:
• Ongekende krachtdichtheid — hoge krachten en kleine inbouwmaat
• Lange levensduur
• Lagere onderhoudskosten - dankzij smeringstoegang in de cilinderflens
• Lagere geluidsemissies
• Pneumatische ISO-flensconformiteit (norm DIN • ISO 15552)
• Geïntegreerde antidraaivoorziening
• Geoptimaliseerd voor veilig hanteren en eenvoudig reinigen
• Bekabeling kan in het profiel worden weggewerkt
• Complete levering: Parker kan de volledige aandrijflijn - aandrijving / regelaars, motoren en tandwielkasten leveren voor
afstemming op de elektrische cilinder

Gerelateerde documenten

×

687570
A87859