De EX-serie is een assortiment explosieveilige, borstelloze servomotoren met permanente magneet die zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen. Synchrone servomotoren uit de EX-serie, die zich kenmerken door een robuuste explosieveilige behuizing, zijn in staat inwendige explosies te verdragen zonder het risico dat deze zich voortplanten naar de nabije omgeving. Servomotoren uit de EX-serie worden gekenmerkt door een uitstekende bewegingskwaliteit, dynamische acceleratie-/deacceleratiemogelijkheden en een hoge koppelafgifte over een breed toerentalbereik. Verschillende wikkelingsmogelijkheden en verscheidene opties bieden maximale flexibiliteit.
Voordelen:
• Borstelloze servomotoren met explosieveilige behuizingen
• Goede dynamische prestaties
• Compact en robuust
• Onderhoudsvrij
Toepassingen:
• Grafische machines
• Verfspuitapparatuur
• Kunststofverwerkende machines
• Chemische/petrochemische en farmaceutische industrie
• Afvalverwerkingsfabrieken…
Technische specificaties:
- Koppelbereik: 1,75 tot 35 Nm
- Toerentalbereik: tot 7600 tpm
- Bevestiging: flens met gladde gaten
- Terugkoppelingssensors: 2-polige resolver (standaard) / absolute EnDat encoder (optie)
/ Absolute Hiperface encoder (optie)
- Thermische beveiliging: thermoschakelaars en temperatuurafhankelijke zekeringen ingebouwd in de wikkeling
Specifiek voor de Europese versie:
- Voedingsspanning: 230 / 400 VAC
- Conformiteit: ATEX 2014/34/EU-richtlijn - normen EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0 en EN61241-1
- Classificatie: - II 2G Ex d IIB T4 / IP64 (gas) / - II 2GD Ex d IIB T4 / IP65 Ex tD A21 / IP65 T135°C (gas en stof)
- Beschermingsniveau tegen binnendringing: IP64 (standaard) / IP65 (optie)
- Aansluitingen: kabelwartels
- Markering: CE / ATEX Ex