Het hoge druk-ontwerp reduceert installatiekosten en biedt een langere levensduur bij een gereduceerde druk. Deze schottenpompen zijn speciaal ontworpen voor hoge/lage circuits. De combinatie van verschillende patronen in tweevoudige en drievoudige pompen maakt een laag debiet bij hoge druk en een hoog debiet bij lage druk mogelijk. Dit is de intelligente manier om uw circuitontwerp te optimaliseren. De pomp laat bovendien zeer snelle drukcycluswijzigingen toe met een zeer nauwkeurige debietherhaalbaarheid.
Markten:
• Industrieel
• Spoorwegen
Voorzieningen en voordelen:
• Lager energieverbruik: dankzij het hoge mechanische en volumetrische rendement, doorgaans 94%, daalt de warmteproductie en worden er toerentallen bereikt tot 600 RPM bij maximale druk.
• Lager geluidsniveau: met het grote toerentalbereik van 600 RPM tot 3600 RPM, gecombineerd met grote slagvolumes voor patronen, kan er op het laagste geluidsniveau worden gewerkt binnen de kleinste bedieningsbehuizing.
• Langere levensduur: het concept van Parker van schot met dubbele lip verhoogt de weerstand tegen deeltjescontaminatie. Bovendien daalt de leidingruis en worden overige onderdelen in het circuit beschermd dankzij de lage rimpeldruk (± 2 bar).
• Eenvoudige installatie: in de vorm van zijn industriële schottenpomp heeft Parker het installatieontwerp vereenvoudigd doordat voor alle slagvolumes dezelfde behuizing wordt gebruikt. Dankzij het poortontwerp is het mogelijk de installatie aan te passen; dit ontwerp is zeer geschikt voor omstandigheden met beperkte toegang.
Toepassingen:
• Persen
• Spuitmachines
• Smering
• Machinegereedschap