Zuiger-/stanggeleidestrip uit de Prädifa F3-serie, Polon® | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Buitendiameter (mm)

Groefbreedte

Groefdiepte (mm)

Minimale bedrijfstemperatuur (°C)

Maximale bedrijfstemperatuur (°C)

Materiaal - afdichtingen

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Zuiger-/stanggeleidestrip uit de Prädifa F3-serie, Polon® Zuiger-/stanggeleidestrip uit de Prädifa F3-serie, Polon®

Zuiger-/stanggeleidestrip uit de Prädifa F3-serie, Polon®

Geleidestrip voor met olie gesmeerde toepassingen, zoals hydraulische cilinders. Toegestane specifieke belasting: 16 N/mm2. ISO 10766.

Technische specificaties

  • Thermisch toepassingstype: Standaarddoorsneetemperatuur (-35 °C tot 100 °C) °C, Extreem hoge temperatuur (> 205 °C) °C
  • Media: Hydraulisch
  • Opties polymeer materiaal: PTFE (polytetrafluoroethyleen), POM (polyoxymethyleen), Polyoxymethylene (POM)
  • Toegestane specifieke belasting: 6 tot 20 N/mm2
  • Minimale bedieningstemperatuur: -100 tot -40 °C
  • Maximale bedieningstemperatuur: 80 tot 200 °C
  • Maximale oppervlaktesnelheid: 5 m/sec
  • Meeteenheid: Length: mm
  • Functie geoptimaliseerde belastingscapaciteit: Nee
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

De geleidestrip met profiel F3 is speciaal ontworpen voor gebruik in hydraulische cilinders.

• Trillingsdempingeffect.
• Zeer goede noodloopeigenschappen in omstandigheden met een geringe hoeveelheid smeermiddel.
• Hoge belastingscapaciteit (compressiesterkte), geringe slijtage en gereduceerde wrijving, dankzij een speciale bronstoevoeging in het PTFE-materiaal.
• Formaten conform ISO 10766.
• Ook beschikbaar als bulkmateriaal.
• Elke gewenste nominale diameter beschikbaar dankzij gebruik van machinale vervaardiging
• Geschikt voor reparaties van cilinders.
• Ideaal voor grote diameters.
• Installatie in gesloten en undercut behuizingen.

Gerelateerde documenten

×
Producten Buitendiameter (mm) Groefbreedte Groefdiepte (mm) Minimale bedrijfstemperatuur (°C) Maximale bedrijfstemperatuur (°C) Materiaal - afdichtingen
F3063005215020C 63 2 1.5 -100 200 052
F3063003325042C 63 4.2 2.5 -100 200 033
F3063003325056A 63 5.6 2.5 -100 200 033
F3063005225081C 63 8.1 2.5 -100 200 052
F3063005225097A 63 9.7 2.5 -100 200 052
F3067006225097A 67 9.7 2.5 -100 200 062
F3080005225056A 80 5.6 2.5 -100 200 052
F3080005225081C 80 8.1 2.5 -100 200 052
F3080005225097A 80 9.7 2.5 -100 200 052
F3145005225150A 145 15 2.5 -100 200 052
F3150005220250C 150 25 2 -100 200 052
F3172006225097A 172 9.7 2.5 -100 200 062
F3175005225097A 175 9.7 2.5 -100 200 052
F3012002510063C 12 6.3 1 -100 200 025
F3014002510063C 14 6.3 1 -100 200 025
F3018002510063C 18 6.3 1 -100 200 025
F3019003015032C 19 3.2 1.5 -100 200 030
F3019003015063A 19 6.3 1.5 -100 200 030
F3020005217040A 20 4 1.7 -100 200 052
F3022002510063C 22 6.3 1 -100 200 025
F3025005225056A 25 5.6 2.5 -100 200 052
F3029002510063C 29 6.3 1 -100 200 025
F3030005225097A 30 9.7 2.5 -100 200 052
F3031005225056A 31 5.6 2.5 -100 200 052
F3032006216040A 32 4 1.6 -100 200 062
F3180005220250C 180 25 2 -100 200 052
F3190005225150A 190 15 2.5 -100 200 052
F3200005225150A 200 15 2.5 -100 200 052
F3200005220250C 200 25 2 -100 200 052
F3218005225150A 218 15 2.5 -100 200 052
F3220006225250A 220 25 2.5 -100 200 062
F3224005225150A 224 15 2.5 -100 200 052
F3300005240097A 300 9.7 4 -100 200 052
F3350005240150A 350 15 4 -100 200 052
F3719405225060A 719.4 6 2.5 -100 200 052
F3743005225060A 743 6 2.5 -100 200 052
F3037002515100C 37 10 1.5 -100 200 025
F3040006216040A 40 4 1.6 -100 200 062
F3040005225056A 40 5.6 2.5 -100 200 052
F3041005225056A 41 5.6 2.5 -100 200 052
F3042005216040A 42 4 1.6 -100 200 052
F3046003325042C 46 4.2 2.5 -100 200 033
F3048021620063A 48 6.3 2 -100 200 216
F3050006225097A 50 9.7 2.5 -100 200 062
F3082505225097A 82.5 9.7 2.5 -100 200 052
F3083005225150A 83 15 2.5 -100 200 052
F3095003025060A 95 6 2.5 -100 200 030
F3095006225097A 95 9.7 2.5 -100 200 062
F3095005225250A 95 25 2.5 -100 200 052
F3104505225097A 104.5 9.7 2.5 -100 200 052
F3105005225056A 105 5.6 2.5 -100 200 052
F3105003025060A 105 6 2.5 -100 200 030
F3105005225097A 105 9.7 2.5 -100 200 052
F3105005225150A 105 15 2.5 -100 200 052
F3110005520120A 110 12 2 -100 200 055
F3113203025102Z 113.2 10.2 2.5 -100 200 030
F3113505225112A 113.5 11.2 2.5 -100 200 052
F3125003325063A 125 6.3 2.5 -100 200 033
F3125005225200A 125 20 2.5 -100 200 052
F3125005225250A 125 25 2.5 -100 200 052
F3130005220250C 130 25 2 -100 200 052
F3133005240097A 133 9.7 4 -100 200 052
F3050005225097A 50 9.7 2.5 -100 200 052
F3360005225250A 360 25 2.5 -100 200 052
F3022005217040A 22 4 1.7 -100 200 052
F3165005225150A 165 15 2.5 -100 200 052
F3000005217040A endless 4.0 1.6 -100 200 PS052
F3000005225150A endless 15.0 2.5 -100 200 PS052
F3000006216025A endless 2.5 1.6 -100 200 PS062
F3000006216040A endless 4.0 1.6 -100 200 PS062
F3000006220030A endless 3.0 2.0 -100 200 PS062
F3000006220040A endless 4.0 2.0 -100 200 PS062
F3000006230040A endless 4.0 3.0 -100 200 PS062
F3055005216025A 55 2.5 1.55 -100 200 PS052
F3000005216025A endless 2.5 1.55 -100 200 PS052
F3000005216040A endless 4.0 1.55 -100 200 PS052
F3000005220102A endless 10.2 2 -100 200 PS052
F3000005220150A endless 15 2 -100 200 PS052
F3000005220200A endless 20 2 -100 200 PS052
F3000005220205A endless 20.5 2 -100 200 PS052
F3000005225056A endless 5.6 2.5 -100 200 PS052
F3000005225063A endless 6.3 2.5 -100 200 PS052
F3000005225081A endless 8.1 2.5 -100 200 PS052
F3000005225097A endless 9.7 2.5 -100 200 PS052
F3000005225200A endless 20 2.5 -100 200 PS052
F3000005225250A endless 25 2.5 -100 200 PS052
F3000005225300A endless 30 2.5 -100 200 PS052
F3000005240080A endless 8 4 -100 200 PS052
F3000005240097A endless 9.7 4 -100 200 PS052
F3000005240250A endless 25 4 -100 200 PS052
F3096005225056A 96 5.6 2.5 -100 200 PS052
F3240505216040A 324 3.8 1.55 -100 200 PS052
F3250005225150A 250 15 2.5 -100 200 PS052
F3000003030097A endless 9.7 3 -100 200 PS030
F3000005220081A endless 8.1 2 -100 200 PS052
F3065005225250A 65 25 2.5 -100 200 PS052
F3083003320097A 83 9.5 2 -100 200 PS033
F3118005225097A 118 9.5 2.5 -100 200 PS052
F3000003015032A endless 3.2 1.5 -100 200 PS030
F3000005230192A endless 19.2 3.0 -100 200 PS052

687570
687424