Maak vandaag nog uw Parker-account aan!
Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.
Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.
Stangafdichting en afstrijker voor pneumatische cilinders. Tweedelig U-cup-ontwerp. Combineert de functies afdichten, afstrijken en op de plaats houden.
De zelfborgende pneumatische stangafdichting/afstrijkerset profiel E8 voor zuigerstangen in pneumatische cilinders combineert drie functies: Afdichten, afstrijken, fixeren. Het gesplitste ontwerp van de afdichtingsset maakt een optimale aanpassing van de materialen mogelijk aan de vereisten van het afzonderlijke component (afstrijker en/of afdichting).
• Dankzij geoptimaliseerde geometrie en werkstoffen voor specifieke toepassingen, geschikt voor gebruik in zowel geöliede als niet-geöliede lucht (na installatievet bij installatie).
• Bi-functioneel element: afdichting en afstrijker.
• Goede slijtagebestendigheid.
• Geen risico op corrosie daar er dankzij de combinatie van bevestigingsring en afstrijker geen extra draadborgringen meer nodig zijn.
• Lange levensduur dankzij gecoördineerde geometrieën van de functionele lip en werkstofkeuzes.
• Vlotte werking dankzij geoptimaliseerd smeermiddel-vasthoudende afdichtingslipgeometrie.
• Hoge temperatuurbestendigheid in geval van geschikte werkstofkeuze.
• Uitstekende mediabestendigheid bij passende werkstofkeuze.
• Productgeometrie voorkomt vuilafzettingen aan de voorzijde van de cilinder.
• Identieke behuizing voor E7, E8, E9, EU en ET.
• Installatie in open behuizing.
• De gecoördineerde geometrieën van de afdichtings- en afstrijkerslippen bereiken positieve frictie-coëfficiënten en een lange levensduur.
Toepassingsgebied
Voornamelijk gebruikt voor pneumatische cilinders.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Pneumatics |
| Producten | Binnendiameter (mm) | Buitendiameter (mm) | Hoogte element (mm) | Groefbreedte | Minimale bedrijfstemperatuur (C) | Maximale bedrijfstemperatuur (C) | Materiaal afdichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8000900606 | 12 | 19 | 10 | 12.3 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001100606 | 12 | 20 | 10.3 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001400606 | 14 | 24 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001800606 | 18 | 28 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002200606 | 22 | 32 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002500606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002800606 | 28 | 38 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003000606 | 30 | 40 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003500606 | 35 | 45 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003600606 | 18 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004000606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004500606 | 45 | 55 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8005000606 | 50 | 60 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8006300606 | 63 | 75 | 13 | 16 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8501200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8501600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502100606 | 20 | 30 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502700606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503900606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8002000606 | 20 | 30 | 11 | 8.800 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |