SensoControl ServiceJunior-meetapparatuur | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Producttype

Nauwkeurigheid

Kleur

Bereik drukmeting

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
SensoControl ServiceJunior-meetapparatuur

SensoControl ServiceJunior-meetapparatuur

De ServiceJunior-diagnosetestkits van Parker zijn ideaal voor het digitaal meten van de druk en voor het digitaal vastleggen van minimale en maximale schommelingen in elk hydraulisch of pneumatisch systeem.

Technische specificaties

  • Industrie: Mining, Off-road Machinery, Transportation, Marine, Power Generation and Renewable Energy, Industrial Manufacturing Equipment
  • Producttype: Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001), Measuring Device
  • Toepassing: Pressure Test, Leakage Test, Monitoring and Commissioning, Quality Assurance and Laboratory, Maintenance and Service
  • Technologie: Process Control, Hydraulics, Fluid & Gas Handling
  • Merk: Parker
  • Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
  • Productsoort: Diagnostic Testing Equipment
  • Productreeks: ServiceJunior
  • Nauwkeurigheid: ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS
  • Bereik drukmeting: -1 to 1000 bar
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

De SensoControl Serviceman Plus van Parker is een robuuste en draagbare diagnosemeter die eenvoudig in gebruik is. Het heeft een uitleessnelheid van 10 ms en gekleurde covers die overeenkomen met de verschillende meetbereiken om ze eenvoudig te kunnen herkennen.

Markten:
• Industrieel
• Bouw
• Gietprocessen
• Testen
• Onderhoud en reparaties, MRO

Eigenschappen/voordelen:
• Afdekkingskleuren komen overeen met drukbereiken om ze eenvoudig zichtbaar te kunnen herkennen
• Min/max-geheugen legt tijdelijke pieken en drukverliezen vast
• Eenvoudig bedienbaar met aanpasbare drukeenheden
• Geschikt voor het meten van hydraulische en pneumatische systeemdrukken
• Langdurige stabiliteit
• Draaibaar

Toepassingen:
• Mobiele apparatuur
• Koelinstallaties
• Industriële hydraulische installaties
• Onderhoud en storingsdiagnose van vloeistof- of luchtinstallaties

Gerelateerde documenten

×
Producten Producttype Nauwkeurigheid Kleur Bereik drukmeting
SCJN-016-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-016-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-016-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 1000 bar
K-SCJN-016-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a -1 to 16 bar
K-SCJN-100-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-400-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-600-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-1000-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 1000 bar
K-SCJN-100-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-400-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-600-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-1000-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 1000 bar
K-SCJN-016-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a -1 to 16 bar
K-SCJN-100-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-400-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-600-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-1000-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-KIT-016 Measuring Device Kit n/a n/a -1 to 16 bar
SCC-120 Equipment case n/a n/a n/a
SCJN-RUBBER-BLA Rubber Protection n/a Black 0 to 1000 bar
SCJN-RUBBER-BLU Rubber Protection n/a Blue -1 to 16 bar
SCJN-RUBBER-GRE Rubber Protection n/a Green 0 to 100 bar
SCJN-RUBBER-ORA Rubber Protection n/a Orange 0 to 400 bar
SCJN-RUBBER-RED Rubber Protection n/a Red 0 to 600 bar
SCJN-KIT-100 Measuring Device Kit n/a n/a 0 to 100 bar
SCJN-KIT-400 Measuring Device Kit n/a n/a 0 to 400 bar
SCJN-KIT-600 Measuring Device Kit n/a n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-KIT-016 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a -1 to 16 bar
K-SCJN-KIT-100 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-KIT-400 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-KIT-600 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a 0 to 600 bar
SCJN-016-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-KIT-400-L1 Measuring Device Kit with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-KIT-600-L1 Measuring Device Kit with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-250-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 250 bar

687570
687614