Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Parkers produktserie for rørdeler og portadaptere tilbyr et bredt utvalg av gjengetyper og høye statiske trykkklassifiseringer.
Parkers produktserie for rørmontering og portadapter tilbyr et bredt spekter av gjengetyper, inkludert NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 og metrisk. Alle beslag og adaptere i denne produktlinjen oppfyller eller overgår industrispesifikasjonene.
Markeder:
•Konstruksjon
• Militære bakkesystemer
• Luftløft
•Landbruk
• Materialhåndtering
• Militær marinesoldat
• Maskinverktøy
•Transport
Funksjoner/fordeler:
• Koniske gjengebeslag gir en kompakt størrelse for effektivitet og har høy temperaturtoleranse.
• Rette gjengebeslag har ubegrenset gjenbrukbarhet, en elastomer tetning og ingen gjengetetning er nødvendig for installasjon.
• Stålbeslag leveres som standard med ToughShield Plus-belegg som vesentlig overgår SAE-kravene til korrosjonstimer for rødrust, og varer opptil 3 000 timer uten rødrust som funnet av et uavhengig testanlegg (testet i henhold til ASTM B117/ISO 9227). Denne forbedrede ytelsen gir kundene et konkurransefortrinn gjennom mindre nedetid og forlenget levetid for utstyret, noe som fører til økte inntekter og reduserte garantikostnader.
• Tilgjengelig i stål, rustfritt stål og messing i størrelsene 1/8" til 2" med arbeidstrykk opp til 7500 psi.
• Parkers robuste portbolt på justerbare porter er produsert med en lengre låsemutter som praktisk talt eliminerer skader på skiver og potensielle lekkasjer, i tillegg til at monteringen er praktisk talt feilsikker. Denne funksjonen forbedrer kundens interne effektivitet og reduserer omarbeidingskostnader som følge av skade på reservevaskeren som ofte sees med tradisjonelle SAE-justerbare portender i markedet.
Programmer:
• Tilkoblinger for hydraulikkvæske- og gasshåndtering
Sales Company Norway
Parker Hannifin AB NUF
Solbråveien 32b, N-1383 Asker
P.O.Box 174,
N-1371 Asker
1371 Asker
Norway
Telefon
0047 66 75 34 00
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.