Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Parker’s 1 inch DS Coil is a high power coil often used with 12, 16, and 20 size proportional or on-off solenoid cartridges. Multiple voltage and termination styles are standard cataloged options.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Coils/Electronics Technical Tips |
| Produkter | Spenning | Tilkoblingstype |
|---|---|---|
| 851060-012VDC | 12 VDC | Dual Spade |
| 851060-024VDC | 24 VDC | Dual Spade |
| 851062-012VDC | 12 VDC | Dual Lead Wire |
| 851062-024VDC | 24 VDC | Dual Lead Wire |
| 851058-012VDC | 12 VDC | Din |
| 851058-024VDC | 24 VDC | Din |
| 851057-120VAC | 120 VAC | Dual Lead Wire w/Conduit |
| 851058-120VAC | 120 VAC | Din |