De høyeffektive Parker designmotorene med bøyd akse, med unikt sfærisk stempelkonsept, gir motstand mot termisk sjokk. Motorene er vurdert opp til 420 bar trykknivåer, og hastigheter opp til 14000 rpm. Den velprøvde girsynkroniseringen og konseptet med doble koniske lagre gir en svært robust og pålitelig motor i krevende applikasjoner, som kan brukes for både åpne og lukkede systemer. Kombinert med vår velprøvde merittliste med holdbare motorer, har vi en enestående oppetid. Størrelser fra 5-19cc
Streng produkttesting og kontinuerlig produktutvikling bidrar til å sikre at våre hydrauliske motorer fungerer med optimal effektivitet og kan yte i de mest krevende miljøene.
Markeder:
•Industriell
•Energi
• Regjeringen (ikke-romfart)
•HVAC
•Mobil
•Naturressurser
• Transport (ikke-romfart)
Funksjoner/fordeler:
• Forskyvning fra 5-19 cc – støtter ulike applikasjoner.
• Girsynkronisering – robust og pålitelig
• Høy total effektivitet – reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk.
• Lavt støynivå – imøtekommer støyutslipp fra industrien.
• Lav vekt – reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk.
• Laminerte stempelringer – lav innvendig lekkasje, høy total effektivitet
• Høyhastighetskapasitet – egnet for en rekke bruksområder
• Driftstrykk opp til 420 bar
• Akselende og monteringsflens oppfyller ISO-, SAE- og CETOP-standarder.
• Små installasjonsdimensjoner – passer til et bredt spekter av bruksområder.
• Tåler støt ved lave og høye temperaturer – egnet for de mest krevende miljøene.
Programmer:
• Landbruksmaskiner
• Anleggsmaskiner
• Skogbruksutstyr
• Utstyr for materialhåndtering
• Gress utstyr
• Yrkesrettet & Kommunalt utstyr
• Annen mobil
•Gruvedrift
• Olje & Gass
• Kraftproduksjon
•Forsvar
• Marine (ikke-militær)
•Klimaanlegg
•Oppvarming
• Maskinverktøy
•Antenne
•Rekkverk
Hvis du vil ha detaljert teknisk informasjon om F11-motorer, kan du laste ned den nyeste katalogen og installasjonshåndbøkene våre under Produktstøtte og/eller kontakte din lokale Parker-forhandler for å få hjelp.
* Laget i Sverige