Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Hard FKM back-up ring used together with O-ring to prevent extrusion
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Oil & Gas |
| O-Rings Knowledge Base |
| Produkter | Innvendig diameter (mm) | Utvendig diameter (mm) | Elementhøyde (mm) | Spordybde (mm) | Minimum arbeidstemperatur (°C) | Maksimal arbeidstemperatur (°C) | Tetningsmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180384V0709 | 381.71 | 384.75 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
| 180385V0709 | 406.6 | 409.64 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
| 180387V0709 | 457.4 | 460.44 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
| 180220V0709 | 35.48 | 37.52 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180222V0709 | 38.66 | 40.7 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180233V0709 | 73.18 | 75.22 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180239V0709 | 92.23 | 94.27 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180247V0709 | 117.63 | 119.67 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180250V0709 | 127.46 | 129.5 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180126V0709 | 35.38 | 37.66 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180129V0709 | 40.16 | 42.44 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180136V0709 | 51.26 | 53.54 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180141V0709 | 59.21 | 61.49 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180142V0709 | 60.78 | 63.06 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180007V0709 | 4.34 | 6.62 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180008V0709 | 5.13 | 7.41 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180010V0709 | 6.73 | 9.01 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180012V0709 | 9.91 | 12.19 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180014V0709 | 13.16 | 15.44 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180015V0709 | 14.73 | 17.01 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180017V0709 | 17.91 | 20.19 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180018V0709 | 19.51 | 21.79 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180023V0709 | 27.43 | 29.71 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180024V0709 | 29.03 | 31.31 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
| 180111V0709 | 11.48 | 13.76 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180115V0709 | 17.83 | 20.11 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180121V0709 | 27.46 | 29.74 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180123V0709 | 30.63 | 32.91 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
| 180444V0709 | 197.46 | 202.34 | 5.99 | 5.90 | -25 | 200 | V0709 |
| 180474V0709 | 635.1 | 639.98 | 5.99 | 5.90 | -25 | 200 | V0709 |