Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
The NG10 direct operated directional control valve series D3W provides high functional limits up to 150 l/min in combination with a low, energy saving pressure drop.
| Litteratur og referansematerialer |
|---|
| Serie D1VW / D1DW / D3W / D3DW / D31DW / D41VW / D81VW / D91VW, Betjeningsvejledning--HY11-5715-662/NO |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Selector Guides |
|---|
| Parker Cross Reference Tool |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PRODUCT VIDEO - Directional Control Valves Basics |