Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Dry break brass or stainless steel quick coupling system with nominal diameter 3, 6, 9 or 12 for thermal management applications up to 60 bar.
Applications:
- Thermal Management
- Cooling of electronic components| Literature and Reference Materials |
|---|
| Market Brochure - Thermal Management--MB/3800-ThermalManagement/UK |
| Hydraulic Quick Couplings Catalogue--CAT/3800-HYD/UK |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety instructions Quick Couplings |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| HPCE Thermal Management Video |
| Produkter | Type | Tilkoblingstype | Tilkobling, gjengestørrelse (tomme) | Tilkobling, gjengestørrelse (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NSI-251-16MCL-2 | Coupling | Male Thread - metric | na | 16 |
| NSI-251-C16MCL-2 | Coupling | Male Thread - metric - 90° Elbow | na | 16 |
| NSI-252-4MBE-2 | Plug | Male Thread - BSPP | 1/4 | na |
| NSI-371-6FB | Coupling | Female Thread - BSPP | 3/8 | na |
| NSI-372-6MBO | Plug | Male Thread - BSPP | 3/8 | na |
| NSI-501-8FB | Coupling | Female Thread - BSPP | 1/2 | na |
| NSI-502-8MBO | Plug | Male Thread - BSPP | 1/2 | na |