Dette området bruker informasjonskapsler for å gi en best mulig brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke området eller bli her, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler i tråd med våre
Retningslinjer for personvern.
Finn ut mer, inkludert hvordan du behandler informasjonskapsler
her.
Dette området bruker informasjonskapsler for å gi en best mulig brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke området eller bli her, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler i tråd med våreRetningslinjer for personvern. Finn ut mer, inkludert hvordan du behandler informasjonskapsler her.
MANGLENDE ELLER UPASSENDE VALG ELLER FEILAKTIG BRUK AV PRODUKTENE SOM BESKRIVES HER, ELLER RELATERTE ELEMENTER, KAN FORÅRSAKE DØD, PERSONSKADE OG SKADE PÅ EIENDOM. Dette dokumentet og annen informasjon fra Parker-Hannifin Corporation, dets datterselskaper og autoriserte distributører inneholder produkt- eller systemalternativer for videre undersøkelser av brukere som har teknisk ekspertise. Brukeren er gjennom sin egen analyse og testing alene ansvarlig for å gjøre det endelige valget av system og komponenter å og sikre at all ytelse, holdbarhet, vedlikehold, sikkerhet og varselkrav for bruken ivaretas. Brukeren må analysere alle aspekter av programmet, følge gjeldende bransjestandarder og følge informasjonen om produktet i den gjeldende produktkatalogen og i andre materialer som leveres fra Parker eller dets datterselskaper eller autoriserte distributører. I den grad Parker eller dets datterselskaper eller autoriserte distributører leverer komponent- eller systemalternativer basert på data eller spesifikasjoner som er oppgitt av brukeren, er brukeren ansvarlig for å fastslå at slike data og spesifikasjoner er egnet og tilstrekkelig for alle bruksområder og forutsatt bruk av komponentene eller systemene.Click here to view all product safety information.
Full produktbeskrivelse
The PEV provides precise control of flow for liquid level, expansion, superheat, and temperature control applications. The stainless steel construction helps overcome corrosion problems encountered in harsh environments. The valve's weld-in feature design reduces potential for connection leaks. This design has a higher working pressure, a greater working temperature range and higher flow capacities than competitive products. These valves provide long-term performance with replaceable internal components.
Features and Benefits: • Suitable for ammonia, CO2, R-134a, R-404a, R-410a and other common refrigerants • Stainless steel construction increases product life cycle • Lightweight construction • Cartridge based design simplifies service and eliminates body wear • Interchangeable with other P-Series offerings • Works with any 4-20 mA controller • Bright LED Display • Password protection prevents tampering • Alarm notification • IP67/NEMA 6 rated • Parker Backup Module (PBM) available
Function and Design: • The Parker Electronic Valve (PEV) is an electronically controlled valve that modulates the flow of refrigerant in industrial refrigeration applications. Common applications include those where load fluctuations are great such as chilling and cooling applications and where precise control over temperature or humidity is important. The PEV consists of two major components; the electronic actuator and the sealed valve body. • The actuator is contained in an IP67 (NEMA 6) housing. The valve body is made entirely from stainless steel, designed to resist corrosion, and work in a variety of industrial refrigeration applications. The PEV is powered by 24 VDC and accepts a 4-20 mA control signal. The PEV will modulate the flow of refrigerant by opening and closing based on the control signal input. The actuator is automatically calibrated when power is established. When the 4-20 mA signal comes back in range after being out of range, or when manually requested by the user. At 4 mA the valve will be closed, and at 20 mA the valve will be 100% open, unless the direction has been reversed at the time of setup. • The PEV is available with an optional Parker Backup Module (PBM) that will place the valve in a user-defined position in the event of a power loss. After the calibration cycle, the PEV actuator will position the valve based on the control signal input. • The PEV valve is comprised of a stainless steel 52 bar (754 psi) rated housing. The PEV valve is modulated by means of a magnetic coupling. The magnetic coupling drives a screw mechanism which opens and closes the valve plug.
Application: • Industrial Refrigeration • Liquid Level Control • Expansion Control • Superheat Control • Temperature Control