Krympede stempelakkumulatorer, 275 bar (ACP) og 350 bar (HCP) | #HCP08EA200E2KRC


LOADING IMAGES
HCP08EA200H2KRC

Krympede stempelakkumulatorer, 275 bar (ACP) og 350 bar (HCP) | #HCP08EA200H2KRC

Parkers krympede stempelakkumulatorer er beregnet for mobile og industrielle bruksområder. De har lang og pålitelig levetid og er best i klassen når det gjelder vekt per liter. Egnineered for enten industrielle eller mobile applikasjoner.


Tekniske spesifikasjoner

  • Trykklassifisering: 350
  • Volum (liter): 2.00
  • Rørstørrelse (mm): 80
  • Produktserie: HCP
  • Maksimalt driftstrykk: 350 bar
  • Rørdiameter: 80 mm
  • Yttermateriale: Carbon Steel (Shell and End Caps), Aluminum (Piston)
  • Laveste driftstemperatur: -20 °C
  • Maksimal driftstemperatur: 74 °C
  • Portstørrelse: 3/4 inch, Female BSPP
  • Ventilportstørrelse: Gas Valve Type H - 8V1 (0.305-32 UNS)
  • Tetningstype: Nitrile (NBR) (-29 to 74°C)
  • Volum: 2 L
  • Lengde: 564.5 mm
  • Vekt: 10.25 kg
Safety Warning

Informasjon om artikkel

De krympede stempelakkumulatorene har en patentert krympet design som gir høyfast kobling av hetter til stålrør pluss overlegen utmattelseslevetid. Høykvalitets karbonstålrør og endelokkmateriale lar varmen spre seg effektivt og er mikrobehandlet for forlenget tetningslevetid.

Denne serien er et godt alternativ til en membranakkumulator, da den kan gi forbedret nitrogengassretensjon og har en kompakt og lett design.

Selv om disse akkumulatorene tilbys i standardkapasiteter, gir stålskalldesignet en enkel måte å "tilpasse" produsere en akkumulator for å møte den nøyaktige kapasiteten for enhver kundeapplikasjon.

Krympede stempelakkumulatorer er tilgjengelige i to versjoner; driftstrykk på 275 bar og 350 bar, samt oppladbart eller barnesikkert. Oppladbare modeller lar brukeren overvåke og regulere gassforfyllingen for å passe til forskjellige driftsforhold. Inngrepssikre, livstidsforseglede versjoner av akkumulatorene er forhåndsladet ved montering i henhold til kundespesifikasjoner og er helt vedlikeholdsfrie.

Parker Olaer har utviklet svært sofistikert simuleringsprogramvare for å optimalisere dimensjoneringsanbefalinger for hydrauliske akkumulatorer. Du kan laste ned programvaren for akkumulatorstørrelse fra fanen Produktstøtte.

Eksempler på markeder:
*Gaffeltrucker og kirsebærplukkere
*Transportkjøretøy
* Bygg og anlegg og gruvedrift
* Turbinmotorer
*Maskinverktøy
*Hydrostatiske stasjoner
*Automatisering av montering
* Fornybar energi

Funksjoner/fordeler:
* Høyt trykk på 350 bar
*Kostnadseffektiv
* Design med høy ytelse
* Sikkerhetskritisk ikke-plutselig svikt
* Kompakt design
* Lavt gasstap fra permeasjon
* Tetninger med lav friksjon
* Kan tilpasses rommet ved variasjon av boring og slag
* Håndterer støtbelastning og vibrasjoner

Programmer:
*Nødbremsing
* Nødstyring
* Fjæring og kjørekontroll
* Bomopphengssystemer
* Flow tilskudd
*Demping
* Energilagring

Funksjon:
Hydrauliske akkumulatorer er en viktig komponent for optimal drift av en hydraulisk krets. Akkumulatoren muliggjør:
• Energilagring: Sparer energi uten tap og omfordeler ved behov og reduserer dermed installert effekt.
• Trykkkompensasjon: Absorberer trykktopper fra pumper eller andre komponenter for å kontrollere trykk og strømningshastigheter i hydraulikkkretsen.
• Volumkontroll: Absorberer væskevolumvariasjoner indusert av temperaturendringer i en lukket hydraulisk krets og opprettholder et nominelt trykk.
• Nødenergilagring: I tilfelle svikt i hovedenergikilden, kan disse akkumulatorene gi tilstrekkelig energi til å fullføre en operasjon eller til å realisere en full hydraulisk syklus.
• Hydraulisk fjær/støtdemper: En stempelakkumulator kan fungere som en gassfjær og undertrykke støt og vibrasjoner i hydrauliske systemer til løftekjøretøyer (f.eks. gaffeltrucker) og opprettholder reell fjæring av lasten på en gassfjær.

Merk: Maksimal strømningshastighet (lpm) basert på 120 tommer/sek maksimal stempelhastighet, port og tilpasningsstørrelse vil bli begrensende faktorer for de fleste bruksområder.

Les mer Vis mindre

CAD-tegninger + filer

Delenummer
HCP08EA200E2KRC STP

OK

x

Relaterte dokumenter

×

Mengde
Be om tilbud

Varen er lagt til pristilbudskurven GÅ TIL PRISTILBUDSKURVEN

x

OK

x

Finn en distributør

Kjøp her

Local Contact

Sales Company Norway

Parker Hannifin AB NUF

Solbråveien 32b, N-1383 Asker

P.O.Box 174,

N-1371 Asker

1371 Asker

Norway

Telefon

0047 66 75 34 00

Skaff deg en Parker-konto i dag!

Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.

687616
687940