Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Piston seal. Outside dynamic sealing on reciprocating rods. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. High-pressure.
| Produkter | Utvendig diameter (mm) | Innvendig diameter (mm) | Elementhøyde (mm) | Sporvidde | Minimum arbeidstemperatur (C) | Maksimal arbeidstemperatur (C) | Tetningsmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHO-M001800-03-005-2 | 18 | 11.85 | 6 | 6 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M003000-04-005-2 | 30 | 20.55 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M005000-04-005-2 | 50 | 40.55 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M007000-05-005-2 | 70 | 57.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M007700-05-005-2 | 77 | 64.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011000-05-005-2 | 110 | 97.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011500-05-005-2 | 115 | 102.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011590-04-005-2 | 115.9 | 106.45 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M012500-05-005-2 | 125 | 112.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |