Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Strainers purpose is to provide filtration of contaminants in air conditioning and refrigeration systems. They provide free flow with negligible pressure drop. Typically used in the liquid line, they protect the metering device from solid contaminants.
| Produkter | Filterrastermateriale | Maksimalt arbeidstrykk (psig) | Utløpstilkobling | Siltype | Innløpstilkobling | Filterrasterområde (in2) | Lengde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052290-03 | Stainless Steel | 750 | 7/8" ODF | 100 Mesh | 7/8" ODF | 8.37 | 5.13" | Strainer |
| 052290-04 | Stainless Steel | 750 | 5/8" ODF | 100 Mesh | 5/8" ODF | 8.37 | 5.13" | Strainer |
| 054816-02 | Brass | 540 | 3/8" ODF | 120 Mesh | 3/8" ODF | 1 | 2 3/4" | Strainer |
| 054816-03 | Brass | 540 | 1/4" ODF | 120 Mesh | 1/4" ODF | 1 | 2 3/4" | Strainer |
| 056822-00 | Stainless Steel | 540 | 1/2" ODF | 100 Mesh | 1/2" ODF | 1 | 3" | Strainer |