Silicone Rubber O-Ring, 60 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0613-60) | Product Series

Filtrer etter

    Ingen filtre er valgt

Innvendig diameter (mm)

Bredde (mm)

Skaff deg en Parker-konto i dag!

Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.


LOADING IMAGES
Silicone Rubber O-Ring, 60 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0613-60)

Silicone Rubber O-Ring, 60 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0613-60)

VMQ O-ring, balanced media compatibility combined with excellent low-temperature performance and life-time durability, red.

Tekniske spesifikasjoner

  • Varemerke: Parker, Prädifa
  • Divisjon: Prädifa Technology Division
  • Industri: Automotive, General Industrial, Aerospace, Industrial Manufacturing Equipment
  • Durometer: 60 Shore A
  • Driftstemperatur: -55 to 200 °C, -67 to 392 °F
  • Spesifikasjoner oppfylt: AMS3302, WL 5.5603, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Farge: Red
  • Valg for polymermateriale: Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • Cross Section Width: 1.5 to 5.7 mm
  • Innvendig diameter: 7.0 to 309.3 mm
  • Opprinnelsesområde: Europe
  • Handelsnavn: S0613, S0613-60
  • Maksimal driftstemperatur: 392 °F, 200 °C
  • Laveste driftstemperatur: -67 °F, -55 °C
Safety Warning

Full produktbeskrivelse

The Parker Prädifa silicone rubber S0613-60 is suitable for a wide range of low-temperature static applications.

Special Features:
• Excellent cold flexibility
• Long life time

Chemical Resistance to:
• Air (oil-free)
• Compressed air (oily)
• Water
• Glysantin G48/water
• Water/glycol (1/1)
• Methanol
• Ethanol
• DOT 4
• PAO (Polyalphaolefines)

Relaterte dokumenter

×
Produkter Innvendig diameter (mm) Bredde (mm)
061351S0613 309.3 5.700
060011S0613 7 1.500

687616
687424