Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
The VSO® LowPro is a miniature proportional valve designed for flow rates up to 57 SLPM with a typical power requirement of 1 Watt, and just 16 mm wide by 14 mm tall. Ideal for Respiratory, Patient Monitoring and Flow or Pressure Control Applications.
| Produkter | Spenning (V ls) | Åpningsstørrelse (tomme) |
|---|---|---|
| 935-400050-000 | 05 | 0.040 |
| 935-400120-000 | 12 | 0.040 |
| 935-400240-000 | 24 | 0.040 |
| 935-500050-000 | 05 | 0.050 |
| 935-500120-000 | 12 | 0.050 |
| 935-500240-000 | 24 | 0.050 |
| 935-800050-000 | 05 | 0.080 |
| 935-800120-000 | 12 | 0.080 |
| 935-800240-000 | 24 | 0.080 |
| 935-300050-000 | 05 | 0.030 |
| 935-300120-000 | 12 | 0.030 |
| 935-300240-000 | 24 | 0.030 |