Generadores de gas hidrógeno

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Marca

Caudal

Industria

División

Pureza del gas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Generadores de gas hidrógeno


Generadores de gas hidrógeno

Parker hydrogen gas generators, available in a wide selection of models and configurations, produce a continuous flow of high-purity and ultra-high-purity hydrogen from de-ionized water and electricity. This hydrogen is used in a variety of carrier gas, fuel cell, fuel gas, reaction gas and gas chromatography applications.


Los generadores de hidrógeno de gas combustible de Parker utilizan una membrana de intercambio de protones, lo que elimina el uso de electrolitos líquidos con generadores de hidrógeno.

Viendo 10 de 4

Parker Balston Hydrogen Generators produce up to 1,300 cc/minute of 99.99999+% pure fuel and carrier gas at up to 175 psig.

Viendo 10 de 5

Parker Balston's FID Gas Stations provide fuel gas and support air for up to 6 FID detectors, FPD detectors, or TH analyzers.

Viendo 10 de 3

Existen tres modelos que operan con diferentes caudales: 160 ml/min, 250 ml/min y 500 ml/min.

Viendo 10 de 6

Four models operate at flow rates of 160 ml/min, 250 ml/min, 500 ml/min and 1100 ml/min.

Viendo 10 de 8

Ultra high purity hydrogen generators providing flow rates up to 1,300 ml/m up to 11.9 bar.

Viendo 10 de 6

Parker’s ChromGas H2F Series fuel gas hydrogen generators utilize proton exchange membrane, which eliminates the use of liquid electrolytes with hydrogen generators.

Viendo 10 de 8

Service Kits for Parker's ChromGas Generators

Viendo 10 de 12

687852
687852