131K65-4270-486265F4 - 3-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne 1/4 cala firmy Parker do zastosowań ogólnych | Polska I kraje Europy Wschodniej

3-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne 1/4 cala firmy Parker do zastosowań ogólnych | #131K65-4270-486265F4

Click to View CAD Model

3-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne 1/4 cala firmy Parker do zastosowań ogólnych | #131K65-4270-486265F4

3-drogowe zawory elektromagnetyczne G 1/4 cala o ciśnieniu roboczym do 30 barów i przepływie do 0,54 m3/h dostępne są z korpusami i uszczelnieniami z różnych materiałów. Przeznaczone są do ogólnych zastosowań w sterowaniu płynami.


Dane techniczne

  • Rozmiar otworu 1 (mm): 0.8
  • Materiał korpusu: Brass
  • Współczynnik przepływu 1 (l/min): 0.3
  • Napięcie (V): 230VAC/50Hz
  • Zasilanie (waty): 14
  • Typ cewki: Coil with screw terminal, high temperature-high power, 40 mm
  • Materiał uszczelki: Ruby
  • Seria produktu: General Purpose Solenoid Valves
  • Typ zaworu: 3-Way
  • Funkcja: Normally Closed (NC)
  • Rozmiar przyłącza: 1/4 inch
  • Napięcie wejściowe: 230 VAC/50Hz
  • Materiał korpusu: Brass
  • Materiał uszczelki: Ruby
  • Rozmiar otworu 1: 0.8 mm
  • Współczynnik przepływu 1: 0.02 m3/hour, 0.3 L/min
  • Zużycie energii: 14 W
  • Typ cewki: Coil with screw terminal,high temperature-high power, 40 mm
  • Maksymalna różnica ciśnień: n/a
  • Minimalna różnica ciśnień: 0 bar
  • Liczba przyłączy: 3
  • Typ uruchamiania: Direct Operated
  • Czynniki: Oil
  • Typ przyłącza: BSP
  • Rozmiar otworu 2: 0.8 mm
  • Współczynnik przepływu 2: 0.02 m3/hour, 0.3 L/min
  • Minimalna temperatura płynu: n/a
  • Maksymalna temperatura płynu: 140 °C
  • Zgodność ze specyfikacjami cewek: IP44
Safety Warning

Informacja o produkcie

3-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne G 1/4 cala firmy Parker wykorzystuje się w wielu różnych zastosowaniach z różnicą ciśnień lub bez niej. Zawory te idealnie nadają się do powietrza, cieczy i gazów. Dostępne są głównie z korpusem mosiężnym lub ze stali nierdzewnej, w połączeniu z szeroką gamą materiałów uszczelniających zapewniających wysoką odporność na czynniki chemiczne.





Rynki: 





Sprzęt przemysłowy 


Automatyka przemysłowa 


Urządzenia mobilne 


Transport


Nauki przyrodnicze 


Dozowanie napojów 


Sterowanie płynami i procesami




Cechy/zalety:




Porządna i wytrzymała konstrukcja


Idealne do powietrza, cieczy i gazów


Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej




Zastosowania:




Sprężarki


Dozowanie i oczyszczanie wody


Systemy chłodzenia


Sterylizatory


Analizatory i sprzęt diagnostyczny


Urządzenia medyczne i dentystyczne


Sprzęt spawalniczy


Sprzęt do smarowania


Automaty do wydawania napojów i automaty sprzedające


Palniki olejowe


Sprzęt do nawilżania i rozpylania


Sprzęt przenośny


Maszyny do prania tekstyliów na mokro i na sucho


Nawadnianie

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki


Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
A18171