Załóż konto Parker już dziś!
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
The new Parker 2-way high performance proportional throttle valves series TDC are characterized by a precise control of high flows at high dynamics. Typical applications for TDC slip-in cartridge valves are injection molding and hydraulic presses.
| Software Downloads |
|---|
| SOFTWARE - ProPxD V2 Parameter Software (2026) |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PRODUCT VIDEO - Proportional Slip-in Valves |
| Produkty | Przyłącze | Konstrukcja suwaka | Wejście sygnału | Materiał uszczelki |
|---|---|---|---|---|
| TDC025ES99C2NE0 | NG25 | Linear | 0 - +20 mA | NBR |
| TDC025ES99C2VB0 | NG25 | Linear | 0 - +10 V | FPM |
| TDC032ES99C2NE0 | NG32 | Linear | 0 - +20 mA | NBR |
| TDC032ES99C2VB0 | NG32 | Linear | 0 - +10 V | FPM |
| TDC040ES99C2NE0 | NG40 | Linear | 0 - +20 mA | NBR |
| TDC040ES99C2VB0 | NG40 | Linear | 0 - +10 V | FPM |
| TDC050ES99C2NE0 | NG50 | Linear | 0 - +20 mA | NBR |
| TDC032ES79C2VB0 | NG32 | Progressive | 0 - +10 V | FPM |
| TDC040ES79C2NB0 | NG40 | Progressive | 0 - +10 V | NBR |
| TDC025ES99C2NB0 | NG25 | Linear | 0 - +10 V | NBR |
| TDC032ES79C2NB0 | NG32 | Progressive | 0 - +10 V | NBR |
| TDC032ES99C2NB0 | NG32 | Linear | 0 - +10 V | NBR |
| TDC040ES99C2NB0 | NG40 | Linear | 0 - +10 V | NBR |
| TDC050ES79C2NB0 | NG50 | Progressive | 0 - +10 V | NBR |
| TDC050ES99C2NB0 | NG50 | Linear | 0 - +10 V | NBR |
| TDC025ES79C2NB0 | NG25 | Progressive | 0 - +10 V | NBR |
| TDC032ES79C2NE0 | NG32 | Progressive | 0 - +20 mA | NBR |
| TDC050ES99C2VE0 | NG50 | Linear | 0 - +20 mA | FPM |