2-drogowy zawór elektromagnetyczny typu grzybkowego | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Natężenie przepływu

Maksymalne ciśnienie wlotowe

Konfiguracja

Typ uruchamiania

Materiał uszczelki

Wkład siatkowy w zestawie

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
2-drogowy zawór elektromagnetyczny typu grzybkowego

2-drogowy zawór elektromagnetyczny typu grzybkowego

Zawory elektromagnetyczne 2-drogowe Parker zatrzymują przepływ w jednym kierunku (mały wyciek), swobodny w przeciwnym. Dostępne jako normalnie otwarte/zamknięte. Ciśnienie do 350 bar (5000 psi), przepływ do 260 l/min (70 gpm).

Dane techniczne

  • Natężenie przepływu: 8, 15, 24, 40, 70, 2.5 gal/min, 30, 60, 90, 150, 260, 9.5 L/min
  • Maksymalne ciśnienie wlotowe: 3600, 5000, 4000 psi, 250, 350, 285 bar
  • Konfiguracja: Normalnie zamknięty, normalnie otwarty, normalnie zamknięty ze sterowaniem przepływem
  • Typ uruchamiania: Electrical, Manual
  • Materiał uszczelki: Pierścień D-ring (standard), NBR, FPM
  • Wkład siatkowy w zestawie: Nd., tak
  • Maksymalne natężenie przepływu: 2.5, 8, 15, 24, 40, 70 gal/min, 9.5, 30, 60, 90, 150, 260 L/min
  • Typ montażu: Screw in cartridge valve
  • Kierunek przepływu: Z boku na końcówkę (2-1)
  • Typ operacji: Solenoid operated, Manually operated
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 3600, 4000, 5000 psi, 250, 285, 350 bar
  • Stopień wycieku: 5 drops/min
  • Rozmiar gniazda: C08-2, C10-2, C12-2, C16-2, C20-2
  • Funkcja: 2-way
  • Odwrócony przepływ swobodny: Nie, tak, nd.
  • Funkcja sterowania ręcznego: Nd., pociągnij i puść, naciśnij i przekręć, naciśnij z wydłużonym popychaczem, naciśnij z drążonym popychaczem
  • Mechanizm regulacji: Nd., regulacja pokrętłem
  • Dla płynu typu: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maksymalna lepkość kinematyczna: Mineralne lub syntetyczne o właściwościach smarnych i lepkości 45–2000 SSU (od 6 do 420 cSt) cSt
  • Stopień sprawności filtra: ISO 4406:1999, klasa 18/16/13
  • Materiał zaworu: Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
  • Moment montażowy: 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 92-96, 169-173, 250-275, 20 lb-ft, 31-37, 43-49, 50-56, 69-75, 125-131, 230-235, 339-373, 27 Nm
  • Moment dokręcania nakrętki cewki: 5-7, 3 lb-ft, 7-10, 4.1 Nm
  • Temperatura robocza: -50° do +270°, -30° do +250°, -15° do +400° °F, -45° do +132°, -34° do +121°, -26° do +204° °C
  • Maksymalna temperatura robocza: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Minimalna temperatura robocza: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Typ cewki: Super Coil 1/2", Super Coil 5/8"
  • Napięcie wejściowe: 85% napięcia znamionowego przy temperaturze 72°F (20°C) min
  • Czas reakcji: 50, 30, 80, 35, 100, 60, 70, 40, 45, 350, 300, 20 ms
  • Masa: 0.25, 0.41, 0.65, 0.75, 0.19 lb, 0.11, 0.2, 0.29, 0.34, 0.09 kg
  • Materiał korpusu: N/A
Safety Warning

Kompletny opis produktu

2-drogowe zawory elektromagnetyczne grzybkowe firmy Parker mają sprawdzoną konstrukcję, która zapewnia bardzo niski wyciek, gdy przepływ jest zablokowany w jednym kierunku i minimalizuje spadek ciśnienia w pozycji swobodnego przepływu. Zawory te mogą pracować z przepływami w układzie hydraulicznym do 260 l/min i ciśnieniami do 350 bar, przy czym dostępne są konfiguracje normalnie otwarte lub normalnie zamknięte. 2-drogowe zawory elektromagnetyczne grzybkowe firmy Parker są idealne do zastosowań związanych z rozładunkiem i utrzymywaniem ładunku, które wymagają niewielkiej szczelności typu grzybkowego w markets._x000D_ mobilnych, przemysłowych lub produkcyjnych
_x000D_
Rynki:_x000D_
• Aerial_x000D_
• Construction_x000D_
• Materiał Handling_x000D_
• Różne Industrial_x000D_
• Różne Manufacturing_x000D_
• Różne Mobile_x000D_
_x000D_
Cechy i zalety:_x000D_
• Wymienne jednoczęściowe cewki o niskim natężeniu prądu draw_x000D_
• Szybka reakcja available_x000D_
• Ręczne sterowanie options_x000D_
• Sferyczny poppet_x000D_ o niskim wycieku
• Wszystkie części zewnętrzne plated_x000D_
_x000D_
Aplikacje:_x000D_
• Rozładunek circuits_x000D_
• Utrzymywanie ładunku applications_x000D_
• Winda circuits_x000D_
_x000D_
Dodatkowe informacje techniczne:_x000D_
2-drogowe zawory grzybkowe firmy Parker są sterowanymi pilotem zaworami elektromagnetycznymi o niskim wycieku. Podobnie jak zawór zwrotny, zawory te blokują przepływ w jednym kierunku, co zapewnia bardzo niski wyciek (5 kropli na minutę lub mniej). Po uruchomieniu zawory te umożliwiają przepływ przez zawór. Zawory te są zwykle wybierane ze względu na ich niską charakterystykę wycieków i zdolność do spełniania wyższych wymagań dotyczących przepływu. Zawory grzybkowe są często stosowane w siłownikach jednofunkcyjnych lub w funkcjach rozładunku. Są one dostępne w wersjach normalnie zamkniętych i normalnie otwartych z wersjami szybkiego reagowania available._x000D_
_x000D_
Dwudrogowe, dwupozycyjne zawory grzybkowe firmy Parker składają się z grzybka głównego, tłoka sterującego, sprężyny i cewki elektromagnesu. _x000D_
_x000D_
Normalnie zamknięta wersja grzybkowa tych zaworów będzie działać jako zawór zwrotny, gdy zawór zostanie odłączony od zasilania. Blokuje to przepływ w obu kierunkach, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ w kierunku odwrotnym. Gdy cewka jest zasilana, grzybek jest pilotowany w pozycji otwartej (podnosi się) i umożliwia swobodny przepływ we wcześniej sprawdzonym kierunku, zwykle od strony wkładu na zewnątrz nose._x000D_
_x000D_
Normalnie otwarta wersja grzybkowa tych zaworów, gdy cewka jest odłączona od zasilania, umożliwi swobodny przepływ z bocznego portu zaworu (port 2) przez końcówkę zaworu (port 1). Zasilanie cewki przesuwa grzybek, aby zablokować przepływ w obu directions._x000D_
_x000D_
Działanie: Normalnie zamknięty zawór grzybkowy jest utrzymywany na swoim gnieździe przez sprężynę, blokując przepływ pilota. Pozwoli to na utrzymanie ciśnienia w porcie wlotowym (port 2) na gnieździe, zapobiegając przepływowi przez zawór (od portu 2 do portu 1)._x000D_
_x000D_
Jeśli końcówka wkładu (port 1) jest pod wystarczającym ciśnieniem, aby pokonać siłę sprężyny i wypchnąć grzybek z gniazda, przepływ będzie dozwolony przez port 1 do portu 2. Gdy cewka jest zasilana, grzybek pilotowy jest podnoszony z gniazda, odpowietrzając ciśnienie wewnątrz grzybka do portu 1. Powoduje to nierównowagę ciśnienia na głównym grzybku, podnosząc w ten sposób grzybek i umożliwiając przepływ z boku do nosa (2 do 1). Ponieważ zawory te są sterowane pilotem, konieczna jest minimalna różnica ciśnień (25-50 psi), a także przepływ między portami 2 i 1, aby pokonać sprężynę i podnieść poppet._x000D_
_x000D_
Normalnie otwarty pilot zaworu jest przytrzymywany z gniazda przez siłę sprężyny. Przepływ pilota jest odprowadzany do portu 1, tworząc nierównowagę ciśnienia, która porusza główny grzybek. Ten mechanizm różnicowy podnosi grzybek, umożliwiając przepływ z boku na nos (2 do 1). Ponieważ zawory grzybkowe są sterowane pilotem, minimalna różnica ciśnień (25-50 psi) między portami 2 pokonuje siłę sprężyny, aby wbić pilota zaworu i główny grzybek w ich gniazda, blokując w ten sposób przepływ z portu 2 do 1. Jeśli nos wkładu (port 1) jest pod ciśnieniem, ciśnienie pokona siłę sprężyny i siłę elektromagnesu, wypychając grzybek z jego gniazda, umożliwiając ograniczony przepływ przez wkład (1 do 2).

Powiązane dokumenty

×
Produkty Natężenie przepływu Maksymalne ciśnienie wlotowe Konfiguracja Typ uruchamiania Materiał uszczelki Wkład siatkowy w zestawie
DSL081C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL081CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL081CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL081CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL081CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CR 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081CRS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL081CRN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL081CRNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL081CRV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL081CRVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL081CRP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CRPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CRPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CRPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CRPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081NMV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081NMVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081NTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH081NTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081NTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081NTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NR 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH081NRS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081NRN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL081NRM 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081NRMS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081NRMN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081NRMNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NRMV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081NRMVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081NRT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081NRTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081NRTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081NRTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NRTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161CHT 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH161CHTV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161CR 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH161CRV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH161CRT 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH161CRTV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161N 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH161NV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH161NE 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH161NEV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161NM 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CRPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081CRT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CRTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CRTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101N 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101NS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL101NN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL101NNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL101NV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL101NVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL101NE 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NRNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH081NRV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH081NRVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH081NRE 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NRES 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081NREN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH081NRENS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081NREV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081NREVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NRM 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NRMS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081NRTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH081CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH081CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH081CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH081CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH081CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH081CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH161NMV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161NT 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH161NTV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161NR 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH161NRV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH161NRE 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH161NREV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161NRM 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH161NRMV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161NRT 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH161NRTV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NES 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101NEN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NENS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101NEV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NEVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101NM 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101NMS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101NMN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NMNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101NMV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NMVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NRMN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH081NRMNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081NRMV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081NRMVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NRT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NRTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081NRTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH081NRTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081NRTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101CHRS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH101CHRN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH081CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081CH 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH081CHS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081CHN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH081CHNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH081CHV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH081CHVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH081CHT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081CHTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081CHTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL201C 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL201CV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL201CT 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL201CTV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201CR 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL201CRV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL201CRT 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL201CRTV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201N 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL201NV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL201NE 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101NTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101NTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101NTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101NR 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101NRS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL101NRN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL101NRNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL101NRV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH101CHRNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH101CHRV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH101CHRVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101CHRT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101CHRTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101CHRTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH101CHRTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101CHRTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101CHRTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101CR 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH101CRS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081CHTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081NRTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101C 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101CS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL101CN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL101CNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL101CV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL101CVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL101CP 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CPS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CPN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL201NEV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201NM 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL201NMV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201NT 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NRVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL101NRE 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101NRES 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101NREN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NRENS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101NREV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NREVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101NRM 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101NRMS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101NRMN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NRMNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101CRN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH101CRNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH101CRV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH101CRVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101CRT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101CRTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101CRTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH101CRTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101CRTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101CRTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101N 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101CPNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CPV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CPVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CH 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101CHS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL101NRMV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NRMVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101NRT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101NRTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101NRTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101NRTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101NRTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101NRTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101C 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH101CS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH101CN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH101NS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH101NN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH101NNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH101NV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH101NVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101NE 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NES 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101NEN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH101NENS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101NEV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101NEVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CHN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL101CHNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL101CHV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL101CHVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL101CHP 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CHPS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CHPN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CHPNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CHPV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CHPVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CHT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101CNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH101CV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH101CVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101CT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101CTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101CTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH101CTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101CTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101CTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101CH 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH101CHS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH101NM 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NMS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101NMN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH101NMNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101NMV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101NMVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101NT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101NTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH101NTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101NTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CHTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CHTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CHTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CHTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CHTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CHR 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101CHRS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL101CHRN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL101CHRNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL101CHRV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL101CHRVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101CHN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH101CHNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH101CHV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH101CHVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101CHT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101CHTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101CHTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH101CHTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101CHTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101CHTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101CHR 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH101NTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101NR 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSH101NRS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH101NRN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH101NRNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH101NRV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH101NRVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH101NRE 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NRES 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101NREN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH101NRENS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CHRP 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CHRPS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CHRPN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CHRPNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CHRPV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CHRPVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CHRT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CHRTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CHRTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CHRTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CHRTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201NTV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201NR 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL201NRV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL201NRE 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL201NREV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201NRM 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL201NRMV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL201NRT 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL201NRTV 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GH02010N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 4000 PSI, 285 BAR Normally Closed w/Flow Control Adjustment Electrical, Manual Nitrile No
GH02010V 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 4000 PSI, 285 BAR Normally Closed w/Flow Control Adjustment Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101NREV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101NREVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101NRM 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NRMS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101NRMN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH101NRMNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101NRMV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101NRMVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH101NRT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NRTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH101NRTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CHRTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CR 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL101CRS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL101CRN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL101CRNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL101CRV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL101CRVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL101CRP 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CRPS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CRPN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CRPNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081CH 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081CHS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL081CHN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GH02011N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 4000 PSI, 285 BAR Normally Closed w/Flow Control Adjustment Electrical, Manual Nitrile Yes
GH02011V 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 4000 PSI, 285 BAR Normally Closed w/Flow Control Adjustment Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081CHTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081CHTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081CHR 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH081CHRS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081CHRN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH081CHRNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH081CHRV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH081CHRVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH081CHRT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH101NRTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH101NRTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH101NRTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH121C 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH121CV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL081CRTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CRTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CRTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081NS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081NN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL101CRPV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CRPVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL101CRT 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL101CRTS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL101CRTN 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL101CRTNS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL101CRTV 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL101CRTVS 15 GAL/MIN, 60 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH121CT 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH121CTV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121CH 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL081CHNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL081CHV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL081CHVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL081CHP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CHPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CHPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CHPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CHPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CHPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081CHT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CHTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081CHRTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081CHRTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH081CHRTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081CHRTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081CHRTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081CR 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSH081CRS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081CRN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH081CRNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH081CRV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH081CRVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL081NNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL081NV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL081NVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL081NE 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081NES 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081NEN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081NENS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NEV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081NEVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081NM 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081NMS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH121CHV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH121CHT 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH121CHTV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121CHR 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH121CHRV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH121CHRT 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH121CHRTV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121CR 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH121CRV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH121CRT 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH121CRTV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CHTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CHTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CHTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CHTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081CHR 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) No
DSL081CHRS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL081CHRN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL081CHRNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL081CHRV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL081CHRVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL081CHRP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081CRT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081CRTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081CRTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH081CRTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081CRTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081CRTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSH081NS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSH081NN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH081NNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH081NV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL081NMN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081NMNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NMV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081NMVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081NT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081NTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081NTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081NTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081NTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081NR 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) No
DSH121N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH121NV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH121NE 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH121NEV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121NM 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH121NMV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121NT 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH121NTV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121NR 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH121NRV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH121NRE 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CHRPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CHRPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CHRPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CHRPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CHRPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL081CHRT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081CHRTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081CHRTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL081CHRTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081CHRTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081CHRTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH081NE 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NES 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081NEN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH081NENS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH081NEV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH081NEVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH081NM 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSH081NMS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSH081NMN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH081NMNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NRS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring (Standard) Yes
DSL081NRN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL081NRNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL081NRV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL081NRVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL081NRE 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) No
DSL081NRES 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring (Standard) Yes
DSL081NREN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL081NRENS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL081NREV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL081NREVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH121NREV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121NRM 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH121NRMV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH121NRT 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH121NRTV 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161C 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH161CV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH161CT 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH161CTV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH161CH 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH161CHV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL201CP 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL201CRP 70 GAL/MIN, 260 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No

687300
687505