20020-QC - Szybkozłącze hydrauliczne o profilu Parker, seria T | Polska I kraje Europy Wschodniej

Szybkozłącze hydrauliczne o profilu Parker, seria T | #20020-QC

Szybkozłącze hydrauliczne o profilu Parker, seria T | #20020-QC

System szybkozłącza hydraulicznego o rozmiarach korpusu od 1/8 cala do 2 cali, do zastosowań średniociśnieniowych do 450 barów. Złącze o profilu Parker.


Dane techniczne

  • Średnica zewnętrzna (mm): 85
  • Układ zaworów: with
  • Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym (mm): 75
  • Długość (mm): 142
  • Wersja: Standard
  • Materiał: Brass / Steel
  • Podłączone ciśnienie robocze (bar): 180
  • Materiał uszczelki: NBR
  • Rozmiar korpusu (cale): 2
  • Typ: Plug
  • Typ połączenia: Gwint żeński
  • Rozmiar gwintu przyłącza: 2 inch
  • Minimalna temperatura robocza: -30 °C
  • Maksymalna temperatura robocza: 100 °C
Safety Warning

Informacja o produkcie

Szybkozłącze hydrauliczne z serii T firmy Parker charakteryzuje się niskim spadkiem ciśnienia i maksymalnym przepływem. System złącza jest dostępny jako wersja podwójnie odcinająca lub przelotowa. Model 2500 może również służyć jako wersja pojedynczo odcinająca. Dzięki wersji z eliminatorem ciśnienia do złącza i wtyku łączenie jest możliwe aż do ciśnienia roboczego. Dostępna jest również specjalna wersja przeznaczona do wody pod wysokim ciśnieniem.

Rynki:
– Rolnictwo
– Motoryzacja
– Przemysł naftowy i gazowy
– Przetwarzanie
– Wytwarzanie energii elektrycznej
– Transport
– Kształcenie zawodowe i usługi komunalne
– Militarny
– Przemysł
– Obrabiarki
– Transport materiałów
– Budownictwo

Cechy/korzyści:
– Złącze wykonane z mosiądzu w celu uniknięcia korozji
– Dostępne z eliminatorem ciśnienia
– Podwojone zabezpieczenie dzięki podwójnemu pierścieniowi uszczelniającemu O-ring
– Pierścień blokujący zabezpieczający przed niezamierzonym rozłączeniem

Zastosowania:
Łatwe łączenie/rozłączanie w układach hydraulicznych — zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i przemysłowych
– Ciągniki
– Pojazdy ciężarowe
– Ładowarki kołowe
– Pojazdy wojskowe
– Prasy

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki

Numer części
20020-QC STEP

OK

x

Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
687614