48KBTF09DPX - Szybkozłącze z tworzywa termoplastycznego o profilu Parker, seria 48 | Polska I kraje Europy Wschodniej

Szybkozłącze z tworzywa termoplastycznego o profilu Parker, seria 48 | #48KBTF09DPX

Click to View CAD Model
48KBTF09DPX

Szybkozłącze z tworzywa termoplastycznego o profilu Parker, seria 48 | #48KBTF09DPX

System szybkozłączy o profilu Parker i średnicy nominalnej 7 do instalacji pneumatycznych i hydraulicznych o ciśnieniu do 10 barów. Dostępne w wykonaniu z tworzywa termoplastycznego — POM, PVDF lub PVDF ze sprężyną z tworzywa PEEK.


Dane techniczne

  • Średnica wewnętrzna węża: 9
  • Wersja: Double Shut-Off
  • Kolor: Standard
  • Materiał: POM
  • Typ połączenia: Hose Barb
  • Typ: Coupling
  • Rozmiar gwintu przyłącza (cale): na
  • Średnica: 7 nom
  • Zawór w zestawie: Yes
  • Długość: 81 mm
  • Rozmiar sześciokąta: 21 mm
  • Średnica zewnętrzna: 26 mm
  • Materiał uszczelki: NBR
  • Minimalna temperatura robocza: -20 °C
  • Maksymalna temperatura robocza: 80 °C
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Natężenie przepływu: 760 L/min
Safety Warning

Informacja o produkcie

Szybkozłącza serii 48 firmy Parker wykonane z POM i PVDF zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w branżach medycznej, chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej i technologii laboratoryjnych. System ten jest również dostępny w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego (RectuChem+). Metalowe sprężyny zostały tu zastąpione sprężynami wykonanymi z PEEK, niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Ten system złączy opracowano z myślą o obsłudze jedną ręką. Kodowanie kolorami złącza i wtyku zapobiega pomyleniu czynników podczas podłączania. Złącze jest również dostępne bez zaworu do systemu przelotowego.

Rynki:
– Budowa maszyn
– Motoryzacja
– Przetwórstwo
– Nauki przyrodnicze
– Przemysł

Cechy i korzyści:
– Konstrukcja bryzgoszczelna — wtyk uszczelnia się przed otwarciem zaworu.
– Jedyny dostawca kompletnego złącza termoplastycznego (ze sprężyną PEEK)
– Kodowanie kolorami złącza i wtyku zapobiega pomyleniu czynników
– Obsługa jedną ręką dla łatwego i szybkiego podłączenia

Zastosowania:
– Przetwórstwo spożywcze i chemiczne
– Przesył mediów biologicznych

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki


Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
A43098