550077DIS - 2-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne 3/8 cala firmy Parker do zastosowań ogólnych | Polska I kraje Europy Wschodniej

2-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne 3/8 cala firmy Parker do zastosowań ogólnych | #550077DIS

2-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne 3/8 cala firmy Parker do zastosowań ogólnych | #550077DIS OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Dane techniczne

  • Materiał korpusu: Brass
  • Napięcie (V): 230VAC/50-60Hz
  • Zasilanie (waty): 14
  • Rozmiar otworu 1 (mm): 16
  • Typ cewki: Coil for DIN plug connection, high power - high temperature series
  • Współczynnik przepływu 1 (l/min): 78
  • Materiał uszczelki: PTFE
  • Seria produktu: General Purpose Solenoid Valves
  • Typ zaworu: 2-Way
  • Funkcja: Normally Closed (NC)
  • Rozmiar przyłącza: 3/8 inch
  • Napięcie wejściowe: 230 VAC/50-60Hz
  • Materiał korpusu: Brass
  • Materiał uszczelki: PTFE
  • Rozmiar otworu 1: 16 mm
  • Współczynnik przepływu 1: 4.7 m3/hour, 78 L/min
  • Zużycie energii: 14 W
  • Typ cewki: Coil for DIN plug connection, high power - high temperature series
  • Maksymalna różnica ciśnień: 10 bar
  • Minimalna różnica ciśnień: 0.5 bar
  • Liczba przyłączy: 2
  • Typ uruchamiania: Pilot Operated
  • Czynniki: -
  • Typ przyłącza: BSP
  • Rozmiar otworu 2: n/a
  • Współczynnik przepływu 2: n/a
  • Minimalna temperatura płynu: -30 °C
  • Maksymalna temperatura płynu: 180 °C
  • Zgodność ze specyfikacjami cewek: IP65
Safety Warning

Informacja o produkcie

2-drogowe, normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne G 3/8 cala firmy Parker wykorzystuje się w wielu różnych zastosowaniach z różnicą ciśnień lub bez niej. Zawory te idealnie nadają się do powietrza, cieczy i gazów. Dostępne są głównie z korpusem mosiężnym lub ze stali nierdzewnej, w połączeniu z szeroką gamą materiałów uszczelniających zapewniających wysoką odporność na czynniki chemiczne.





Rynki:





Napoje

Nauki przyrodnicze

Sprzęt przemysłowy





Cechy/zalety:




Czynniki: powietrze, gazy, woda i lekki olej

Duża różnorodność zastosowań 

Z różnicą ciśnień lub bez niej

Elastyczność dzięki możliwości zastosowania wielu kombinacji

Modułowość




Zastosowania:




• Sprężarki

• Dozowanie i oczyszczanie wody

• Systemy chłodzenia

• Sterylizatory

• Analizatory i sprzęt diagnostyczny

• Urządzenia medyczne i dentystyczne

• Sprzęt spawalniczy

• Sprzęt do smarowania

• Automaty do wydawania napojów i automaty sprzedające

• Palniki olejowe

• Sprzęt do nawilżania i rozpylania

• Sprzęt przenośny

• Maszyny do prania tekstyliów na mokro i na sucho

• Nawadnianie

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki

Brak dostępnych plików CAD

OK

x

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
A18171