Złączki LIQUIfit | #6304 12 00WP2


LOADING IMAGES
6304 12 00WP2 6304 12 00WP2
Click to View CAD Model

Złączki LIQUIfit | #6304 12 00WP2

Seria LIQUIfit® została opracowana do zastosowań związanych z transferem cieczy. Złączki te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne i kompaktowe połączenia; nie dochodzi do zanieczyszczenia płynu, a ochrona środowiska jest


Dane techniczne

  • Typ połączenia 1: Tube
  • Rozmiar przyłącza 2: 12 mm
  • Rozmiar przyłącza 1: 12 mm
  • Konfiguracja: Tube to Tube
  • Kształt: Tee
  • Typ połączenia 2: Tube
  • Masa: 0.014 kg
  • Seria produktu: LIQUIfit®
  • Rozmiar przyłącza 3: 12 mm Tube O.D.
  • Typ połączenia 2: Tube
  • Typ połączenia 1: Tube
  • Konfiguracja: Tube to Tube
  • Rozmiar sześciokąta: n/a
  • Technologia: Fluid & Gas Handling
  • Oddział: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Ilość na opakowanie: 5
  • Maksymalne podciśnienie w trybie pracy ciągłej: 755 mm-Hg
  • Typ połączenia 3: Tube
  • Rodzaj produktu: Push-in Fitting
  • Minimalna temperatura robocza: 35 °F, 2 °C
  • Dla płynu typu: Beverages, Industrial Fluids, Water, Neutral Gases
  • Przemysł: Industrial Manufacturing Equipment|Food & Beverages, Healthcare & Life Sciences
  • Marka: Parker, Legris
  • Maksymalna temperatura robocza: 200 °F, 93 °C
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 230 psi, 15 bar
  • Zastosowanie: Oczyszczanie wody, dozowanie wody / napojów, przetwórstwo spożywcze, medycyna, Beverage Dispensing, Food Processing, Medical Equipment, Inert Gases
  • Materiał korpusu: Polimer organiczny
  • Materiał uszczelki: EPDM
  • Materiał pierścienia chwytającego: Stal nierdzewna
  • Kształt: Trójnik
  • Rozmiar przyłącza 1: Łączniki wtykowe „Push-to-Connect"
  • Rozmiar przyłącza 2: Łączniki wtykowe „Push-to-Connect"
Safety Warning

Informacja o produkcie

Bazując na naszym doświadczeniu w technologii złączy push-to connect do zastosowań związanych ze sprężonym powietrzem, Parker/Legris rozszerza swoją wiedzę specjalistyczną na zastosowania związane z cieczami dzięki gamie produktów LIQUIfit®. 


 

Cechy/korzyści produktu: 


  • Specjalnie zaprojektowane do cieczy


  • Niezawodność zapewniająca spokój ducha
  • Zgodność z najbardziej wymagającymi przepisami dotyczącymi żywności i napojów (FDA, NSF i przepisy europejskie)
  • Wyższa wydajność uszczelniania przy najniższym na rynku efekcie pompowania (tylko 0,2 mm)
  • Wysoka odporność chemiczna 
  • Najbardziej kompaktowy produkt na rynku
  • Sprawdzony zautomatyzowany proces produkcji kontrolowany przez kamerę
  • 100% kontrola szczelności
  • Silny system zarządzania jakością: Certyfikat ISO 16949 IATF dla przemysłu motoryzacyjnego


  • Bezpieczny dla użytkowników
  • Bez bisfenolu i ftalanów
  • Brak migracji cząstek zapewnia doskonałą integralność płynu dzięki naszemu polimerowi na bazie biologicznej
  • Łatwe do czyszczenia kształty zewnętrzne


  • Bezpieczny dla środowiska
  • Zrównoważony produkt wykorzystujący biopolimer produkowany z roślin odnawialnych
  • Produkty wytwarzane w Europie w celu zapewnienia zrównoważonej obsługi
  • Generują 5 razy mniej CO2 podczas cyklu życia

 


Rynki:


  • Płyny przemysłowe
  • Proces produkcji napojów
  • Systemy chłodzenia
  • Procesy spożywcze
  • Gazy obojętne

 


 Zastosowania:


  • Oczyszczanie wody 
  • Żywność i napoje
  • Dozowniki napojów
  • Chłodnice wody
  • Chłodzenie
  • Gazy obojętne

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki


Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
A43098