Załóż konto Parker już dziś!
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Uwaga: ten produkt nie jest już dostępny - zapoznaj się z sekcją „Zalecane produkty” na tej stronie, aby znaleźć alternatywne produkty lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
'Note: This product is no longer available - please refer to the "Recommended Products" section of this product page for details on any suitable alternative products, or contact us for further assistance.
The C3powerPLmC-C1x is a logic controller available for integration within a Compax3 servo drive module - combining PLC logic, data and communications processes with advanced multi-axis motion control and visualization tasks. Programming is via the 'CoDeSys' high-power programming system, with communication via Ethernet. The implementation of multi-axis motion tasks are supported via PLCopen function modules.
• Programmable according to IEC61131-3 / PLCopen
• Motion Control with function modules
• CoDeSys Development Tool
• Easy to implement a Drive with the integrated Drive-Interface.
• Visualisation: OPC or integrated
• Project management
• File handling: FTP Client / Server
C3powerPLmC-C1x Process Controller - Technical Data:
Platform : 32Bit RISC Processor 200 MHz (<100μs for 1000 IL commands)
Programming : according to IEC61131-3 / PLCopen
Serial Communications : 1x RS232/RS485
Fieldbus (standard) : CANopen Master, Ethernet 10/100
Fieldbus (optional) : Profibus DP Slave, HEDA real-time data bus
Multi-Axis Communications : CANopen
Ethernet :
- Programming interface
- Remote diagnostics via Internet/Intranet
- Process visualisation
- System integration
PLC Functionality
- 4 real-time task types: free running, cyclical, event-triggered (internal or external events)
- Debugging, Single Step, Watch function, Log
Encoder Output : Yes, up to 16384 pulses/rev
Boot FLASH : 1 Mbyte
Program Memory FLASH : 4 MByte
Working Memory SDRAM : 16 MByte
Data Memory (non-volatile) : 32 kByte NVRAM
Real Time Clock : Yes, battery backed.
Operating System : Real time multitasking
Utilities : 24 VDC
Compliance, Certifications & Safety |
---|
DoC005_C3C / CE Declaration of Conformity: C3 powerPLmC Controller |
Software Downloads |
---|
C3 powerPLmC CoDeSys Downloads Page |
Compax3 Downloads Page |
Produkty |
---|