Cast Iron Pumps - Series GP1 | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps - Series GP1

Cast Iron Pumps - Series GP1

Parker’s Cast Iron Pump GP1 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Dane techniczne

  • Typ pompy: Fixed | Gear
  • Materiał korpusu: Cast Iron
  • Konfiguracja: Single
  • Wydatek: 23 to 80 cm3/rev, 1.4 to 4.88 inch3/rev
  • Ciśnienie robocze: 300 bar, 4350 psi
  • Natężenie przepływu: 130 L/min, 34.32 gal/min
  • Dla płynu typu: Standard Hydraulic Fluid
  • Maksymalna prędkość robocza: 2000 RPM
  • Minimalna temperatura płynu: -40 °F
  • Maksymalna temperatura płynu: 120 °C, 248 °F
  • Masa: 14 kg, 30.8 lb
  • Typ wału: ISO
  • Opcja montażu: ISO
  • Typ przyłącza: Consult Parker
  • Przyłącze: BSPP
  • Położenie przyłącza: Side Ports | Rear Ports
  • Kierunek obrotu: Clockwise | Counter Clockwise | Bi-Rotational
  • Czynniki: Hydraulic
  • Ścieżka obwodu: Open
  • Typ czujnika: Consult Parker
  • Maksymalny poziom hałasu: Consult Parker dBA
  • Opcja spustu: No
  • Filtr w zestawie: No
  • Zakres obciążenia promieniowego: Consult Parker kg
  • Minimalna lepkość kinematyczna: 38 SUS
  • Maksymalna lepkość kinematyczna: 4664 SUS
  • Funkcja napędu pośredniego: No
  • Metoda sterowania: Consult Parker
  • Pompa zasilająca w zestawie: No
Safety Warning

Kompletny opis produktu

Parker Cast Iron Pump GP1 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density dues to its two-piece cast iron construction, making it an ideal selection for the Aerial and Material Handling markets.

Markets:
• Aerial
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment

Features & Benefits:
• Three-piece construction for distribution flexibility
• Aluminum pumping sections for light weight
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust blocks for high efficiency
• Multiple sections available

Applications:
• Aerial Lift
• Tipper
• Medium Duty Crane
• Hydraulic Power Unit

Technical Specifications:
• Sizes from 23 to 80 cc
• Operating pressures up to 320 bar
• Speeds up to 2,000 rpm

For detailed technical information on GP1 pumps please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.  

* Made in Germany

Powiązane dokumenty

×

687300
687925