Pompa żeliwna Parker serii PGP640 o stałym wydatku zapewnia wysoką sprawność, wysoką wydajność i wysoką gęstość mocy dzięki zazębiającej się dwuczęściowej konstrukcji żeliwnej, co czyni ją idealnym wyborem dla rynków rolnictwa, budownictwa, leśnictwa, transportu materiałów, górnictwa i sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, gdzie ważna jest trwałość i wydajność.
Rynków:
• Maszyny rolnicze
• Maszyny budowlane
• Sprzęt leśny
• Sprzęt do transportu materiałów
• Sprzęt do pielęgnacji murawy
•Górnictwo
• Ropa naftowa i Gaz
Cechy i zalety:
• Dwuczęściowa, zazębiająca się konstrukcja korpusu zapewniająca wysoką wydajność i wysokie ciśnienie
• Żeliwne sekcje pompujące zapewniające trwałość
• Tuleje czopowe zapewniające długą żywotność
• Odciążone ciśnieniowo płyty oporowe zapewniające wysoką wydajność
Aplikacji:
• Pompa napędu wentylatora
• Pompa kosiarki
• Pompa układu kierowniczego i hamulcowego
• Pompa wciągarki
Specyfikacja techniczna:
• Rozmiary od 40 do 80 cm³
• Ciśnienie robocze do 310 bar
• Prędkości do 3 000 obr./min
• Rotacja CW i CCW
Aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne dotyczące PGP640, pobierz nasz najnowszy katalog i instrukcje instalacji w sekcji Pomoc techniczna i/lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Parker w celu uzyskania pomocy.
* Wyprodukowano w Czechach