Akcesoria do łączników hydraulicznych Ermeto DIN | #DOZ42L


LOADING IMAGES
DOZ42L
Click to View CAD Model

Akcesoria do łączników hydraulicznych Ermeto DIN | #DOZ42L

Akcesoria do rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN stanowią uzupełnienie serii łączników.


Dane techniczne

  • Materiał korpusu: Steel/NBR
  • Rodzaj produktu: Soft Sealing Ring for EO-2
  • Rozmiar przyłącza: 42 mm
  • Marka: Ermeto
  • Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technologia: Fluid & Gas Handling
  • Przemysł: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Zastosowanie: Industrial, Hydraulics
  • Typ produktu: Hydraulic DIN Fittings, Accessories
  • Rodzaj produktu: Soft Sealing Ring, For EO-2
  • Seria produktu: n/a
  • Konfiguracja: n/a
  • Maksymalne ciśnienie robocze: n/a
  • Kształt: n/a
  • Typ połączenia: n/a
  • Rozmiar przyłącza: 42 mm
  • Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
  • Dla płynu typu: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Materiał korpusu: Steel/NBR
Safety Warning

Informacja o produkcie

Akcesoria do rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN stanowią uzupełnienie serii łączników. Większość komponentów — na przykład uszczelka miękka ED Eolastic oraz OR, o-ringi do końcówek króćców z gwintem zewnętrznym — to pierścienie uszczelniające. Komponenty te zapewniają szczelność całego systemu łączników.
Rynki:
• Motoryzacja
• Militarny
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii elektrycznej
• Przetwarzanie
• Transport
• Instalacje wodne
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Szczelny system: pierścienie uszczelniające gwarantują szczelność zarówno samego łącznika, jak i całego układu hydraulicznego. Zapewnia to niezawodne działanie układu hydraulicznego, a tym samym umożliwia uniknięcie kosztów awarii i serwisowania.

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki


Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
687614