Electric Regulator Valve - CDS Series | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Electric Regulator Valve - CDS Series

Electric Regulator Valve - CDS Series

Parker Sporlan CDS valves are stepper motor actuated electric valves for use in direct expansion refrigeration and air conditioning systems. Applications include Evap.

Dane techniczne

  • Numer modelu: Please Configure Part for Model Number
  • Zastosowanie: Electric Evaporator Pressure Regulators
  • Typ czynnika chłodniczego: All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A and subcritical R-744.
  • Typ silnika: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Dla płynu typu: All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Napięcie wejściowe: 12 VDC -5% +10% (measured at the valve leads)
  • Typ produktu: CDS-16, CDST-17, CDST-2, CDST-4, CDST-7, CDST-9, CDS-17, CDS-2, CDS-4, CDS-7, CDS-9
  • Rozmiar przyłącza wlotowego: 1/2 to 2-1/8 inch ODF
  • Rozmiar przyłącza wylotowego: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 46.9 bar, 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating: 680 psi, 700 psi
  • Długość kabla: 3 m, 6.1 m, 9.1 m, 12.2 m, n/a m, 10 ft, 20 ft, 30 ft, 40 ft
  • Funkcja: 2-Way, 3-Way, n/a
  • Konfiguracja: Angle, Straight Through, 2-Way
  • Opcje dodatkowe: n/a, Pressure Tap
  • Typ kabla: Hermetic Cable with Stripped Ends, IP67 Removable
  • Minimalna temperatura robocza: -40 °F, -50 °F
  • Typ uruchamiania: Motor
  • Materiał uszczelki: Synthetic, Synthetic
  • Materiał korpusu: Brass
  • Rozmiar przyłącza: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF), 1-1/8 to 2-5/8 (ODF)
  • Typ połączenia: ODF
  • Natężenie przepływu: n/a
  • Maksymalna temperatura robocza: 240 °F, 155 °F
  • Ustawienie maksymalnego ciśnienia: n/a
  • Typ montażu: n/a
  • Klasa kołnierza ANSI: n/a
Safety Warning

Kompletny opis produktu

Parker Sporlan's CDS valves are stepper motor actuated electric valves intended for use in direct expansion refrigeration and air conditioning applications.  CDS valves are suited for a wide range of suction, liquid and discharge line applications due to their broad fluid temperature range.  These applications include Electric Evaporator Pressure Regulator, Receiver Pressurization and Condenser Holdback for low ambient control.  These valves are approved for use with HCFC, HFC, HFO and HC refrigerants and Mineral, Alkylbenzene and Polyolester Oils.



The valve is serviceable so the piston and port can be cleaned and the motor assembly replaced if needed.  The CDS valves are also offered with an optional pressure tap for measuring system pressure or evacuating the system and charging refrigerant.



Markets:

• Food Retail & Food Service Refrigeration

• Commercial Air Conditioning & Chillers

• Environmental Chambers & Specialty Applications



Features/Benefits:

• Bi-polar stepper motor design delivers high force output

• Actuator design provides great resolution

• Tight seating piston design stops refrigerant flow 

• Serviceable construction allows for motor assembly replacement in the field

• Valve is provided with 20’ cable

• Brass, copper and stainless steel construction withstands the harshest environments



Applications:

• Electric Evaporator Pressure Regulator

• Receiver Pressurization

• Condenser Holdback



Compatible with Sporlan Controllers—Kelvin II Series and Interface Boards.  Also compatible with many third party controllers.

For more information, refer to "Product Support" tab for more information on electronic controllers.

Powiązane dokumenty

×

687300
840599