H360/50D0-G230M - HDK Series High Pressure Compressed Air Dryer (up to 50 bar g) | Polska I kraje Europy Wschodniej

HDK Series High Pressure Compressed Air Dryer (up to 50 bar g) | #H360/50D0-G230M

HDK Series High Pressure Compressed Air Dryer (up to 50 bar g) | #H360/50D0-G230M

For applications requiring high pressure compressed air or nitrogen gas up to 50 barg (725 psig) with volume flows up to 1180m³/h (695 cfm)and pressure dew point options of -25, -40°C and -70°C.


Dane techniczne

  • Maksymalne natężenie przepływu: 780m³/h @ 50 bar g, 35°C
  • Rozmiar przyłącza: G1
  • Typ regulatora: Multitronic
  • Marka: Parker
  • Typ produktu: High Pressure Adsorption
  • Maksymalne natężenie przepływu: 459 cfm @ 725 psi g, 95°F
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 50 barg, 725.19 psig
  • Maksymalna temperatura otoczenia: 50 °C
  • Minimalna temperatura otoczenia: 1 °C
  • Stopień ochrony przed wnikaniem: 65
  • Maksymalna temperatura robocza: 50 °C, 122 °F
  • Minimalna temperatura robocza: 25 °C, 77 °F
  • Typ połączenia: BSP-P
  • Masa: 240 kg
  • Szerokość: 890 mm
  • Głębokość: 400 mm
  • Wysokość: 1576 mm
  • Wymagania elektryczne: 230V, 50-60Hz, others on request
  • Minimalne ciśnienie robocze: 8 barg, 725 psig
  • Ciśnieniowy punkt rosy: -25.0 °C, -70 °C, -13 to -97 °F
  • Zgodność ze specyfikacjami: PED, others on request
  • Zgodny filtr wstępny: G11/50XP
  • Zgodny filtr wtórny: G11/50V
Safety Warning

Informacja o produkcie

The Parker HDK 50 bar range of high pressure compressed air dryers are designed to dry compressed air and gaseous nitrogen at high pressure levels of up to 50 bar reliably and efficiently to multiple pressure dew point options of -40°C, -25°C and -70°C (-40°F, -13°F and -94°F). HDK series dryers come equipped with integrated Parker pre- and after filtration and are capable of volume flows up to 1180 m³/h @ 50 bar g, 35°C (695 cfm @ 725 psi g, 95°F).

Typical applications for HDK series high pressure compressed air dryers are in power stations (i.e. start up of diesel generators) as well as marine applications (i.e. tank ventilation, rope tensioning on off-shore rigs, generator start up etc.).

Product Features
• Pressure dew point options available of -40°C, -25°C and -70°C (-40°F, -13°F and -94°F)

• Volume flows up to 1180 m³/h @ 50 bar g, 35°C (695 cfm @ 725 psi g, 95°F)

• Pre- and after filters supplied as standard

Scope of Supply
• Ready to install high pressure adsorption dryer including dew point control and mounted pre-and after filter

• Optional equipment available mounted ex-works

Available Accessories
• Start-up device

• High pressure differential pressure gauges for the filters

Sizing and Selection
To ensure quoted air purity performance is met, a compressed air dryer must be sized correctly for minimum operating pressure, maximum inlet temperature and maximum inlet flow rate using the correction factors found in the Product Information Sheet.

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki

Brak dostępnych plików CAD

OK

x

Powiązane dokumenty

×

Rekomendowane


Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
A22066