HLR to siłownik liniowy specjalnie zaprojektowany do użytku w wielu zastosowaniach u producentów OEM. Jest to siłownik z napędem pasowym / prowadnicą liniową do bardzo dużych obciążeń przy wyjątkowo kompaktowej obudowie.
Niewielkie wymiary zewnętrzne i możliwości skoku sprawiają, że idealnie nadaje się do szerokiej gamy standardowych zastosowań.
Dzięki swoim danym technicznym rodzina HLR spełnia najpopularniejsze wymagania w zastosowaniach przemysłowych. W połączeniu z szerokim wyborem akcesoriów zapewnia bardzo szybkie i łatwe budowanie układów wieloosiowych. Wstępnie zdefiniowany układ napędowy ułatwia dobór wielkości i proces wyboru oraz skraca czas opracowywania.
Rynki:
• Automatyka przemysłowa
• Obrabiarki
• Maszyny pakujące
• Przemysł spożywczy
• Sprzęt medyczny
Cechy/korzyści:
• Niewielkie gabaryty 69 × 64 mm
• Sztywny aluminiowy profil wytłaczany do rozwiązań samonośnych
• Wysoka obciążalność do 3840 N (przy założeniu
teoretycznej żywotności wynoszącej 8000 km)
• Duża siła nacisku do 500 N
• Silnik można montować z czterech stron, co oznacza najwyższą swobodę montażu
• Duże przyspieszenie do 50 m/s²
• Prędkość do 5 m/s
• Prowadnica liniowa i pasek rozrządu najnowszej generacji
umożliwiające obniżenie poziomu hałasu do minimum
• Osłona ze stali nierdzewnej w standardzie do zastosowań
w trudnych warunkach pracy
• Łatwo dostępny otwór smarowy zmniejszający nakład pracy przy konserwacji
• Wyjątkowo prosty ruch w całym zakresie suwu umożliwiający tworzenie niezawodnych rozwiązań wieloosiowych
• Powtarzalność poniżej milimetra w celu spełnienia najsurowszych wymagań klientów
Zastosowania:
• Systemy transportu i podawania materiałów
• Pojazdy zakładowe
• Maszyny pakujące
• Zastosowania ogólne
• Transport liniowy