Powietrzna chłodnica oleju z silnikiem hydraulicznym — seria LHC (Europa) | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Rozmiar

Typ silnika

Opcje obejścia

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Powietrzna chłodnica oleju z silnikiem hydraulicznym — seria LHC (Europa)

Powietrzna chłodnica oleju z silnikiem hydraulicznym — seria LHC (Europa)

Powietrzne chłodnice oleju LHC z silnikiem hydraulicznym (wydajność 1–300 kW) przeznaczone są do zastosowań mobilnych i przemysłowych. Aby prawidłowo dobrać chłodnicę, należy skorzystać z oprogramowania do doboru wielkości.

Dane techniczne

  • Typ produktu: LHC2/LHC
  • Maksymalna prędkość robocza: 1500 to 3500 RPM
  • Opcja przełącznika: None, 40 to 90°C
  • Natężenie przepływu: 100 to 1000 L/min
  • Maksymalna moc chłodnicza: 0.33 to 6.8 kW/°C
  • Wysokość: 395 to 1630 mm
  • Długość: 550 to 1006 mm
  • Szerokość: 365 to 1510 mm
  • Masa: 10 to 320 kg
  • Rozmiar przyłącza: G1 to G2 inch
  • Rozmiar gwintu przyłącza: G1 to G2 inch
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 14 bar
  • Maksymalna temperatura płynu: 120 °C
  • Dla płynu typu: Mineral Oil, Water Glycol
  • Materiały konstrukcyjne: Aluminum - carbon steel painted
  • Poziom hałasu: 79 to 93 dBA
  • Zastosowanie: Forestry Machines, Mining Machines, Crushing Machines, Marine Cranes
Safety Warning

Kompletny opis produktu

Powietrzne chłodnice oleju serii LHC firmy Parker to niezawodne i wydajne rozwiązania chłodzenia odpowiednie do zastosowań mobilnych i przemysłowych.  Dostępna jest również powietrzna chłodnica oleju LHC z dodatkową ochroną antykorozyjną do zastosowań morskich/przybrzeżnych (LHC-M) oraz z aprobatą ATEX dopuszczającą użytkowanie w nadziemnych atmosferach potencjalnie wybuchowych (LHC-X).



Maksymalna moc chłodnicza wynosi 300 kW przy wlotowej różnicy temperatur (ETD) równej 40°C, z silnikiem hydraulicznym o wydatku do 25,2 cm³/obr.



Rynki:

• Urządzenia mobilne

• Górnictwo

• Maszyny leśne

• Przemysł naftowy i gazowy

• Przemysł

• Energia odnawialna



Cechy i korzyści:

• Cicha praca wentylatora i silnika.

• Efektywna i solidna konstrukcja, która pozwala wydłużyć okres eksploatacji oraz zmniejszyć koszty serwisu i konserwacji.

• Matryca chłodnicy o małym spadku ciśnienia i dużej mocy chłodniczej.

• Małe wymagania pod względem konserwacji oraz możliwość łatwej modernizacji w wielu zastosowaniach.

• Silnik hydrauliczny o wydatku od 8,4 cm³/obr. do 25,2 cm³/obr.



Zapewnienie prawidłowej temperatury roboczej przekłada się na szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych:

• Wydłużenie okresu użytkowania układu hydraulicznego.

• Wydłużenie żywotności oleju.

• Poprawa dostępności układu hydraulicznego ze względu na dłuższy czas pracy i mniejszą liczbę przestojów.

• Ograniczenie kosztów konserwacji i napraw.

• Utrzymanie wysokiej sprawności w pracy ciągłej — wydajność układu zmniejsza się, gdy temperatura przekroczy optymalną temperaturę roboczą.



Zastosowania:

• Maszyny leśne

• Żurawie portowe

• Kruszarki

• Sprzęt górniczy

• Zasilacze

• Układy smarowania

• Żurawie portowe

• Prasy

• Energetyka wiatrowa



Uwzględniliśmy tylko niewielką liczbę numerów części. Aby poznać więcej opcji chłodnic, pobierz broszurę na temat serii LHC lub skontaktuj się z nami.

Możesz również pobrać nasze oprogramowanie do doboru wielkości chłodnicy (na karcie „Wsparcie produktu"), aby wybrać odpowiednie urządzenie.



Wcześniej pod marką Oiltech i Olaer.  


Powiązane dokumenty

×
Produkty Rozmiar Typ silnika Opcje obejścia
5838007001 7 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838007008 7 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838007004 7 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 8 Bar
5838007002 7 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5838011001 11 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838011006 11 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5838011007 11 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838011005 11 Hydraulic Gear Motor 10,8 cm3/r No Bypass
5838011002 11 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5838011013 11 Hydraulic Gear Motor 16,8 cm3/r No Bypass
5838011014 11 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5838016001 16 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838016010 16 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5838016012 16 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838016028 16 Hydraulic Gear Motor 10,8 cm3/r No Bypass
5838016025 16 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5838023001 23 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838023024 23 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5838023004 23 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838023042 23 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r 8 Bar
5828033004 33 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828033042 33 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5828033018 33 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828033009 33 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828044008 44 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828044009 44 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828044025 44 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828056007 56 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828056008 56 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828058001 58 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828058003 58 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828058002 58 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828076008 76 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828076015 76 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828078001 78 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828078016 78 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5828110007 110 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828110006 110 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828112001 112 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828112006 112 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r 5 Bar
5828112018 112 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r 5 Bar
5828112020 112 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r 8 Bar
5828113003 113 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828113002 113 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5828113005 113 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r 5 Bar
5828200001 200 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r No Bypass

687300
687940