Powietrzna chłodnica oleju z silnikiem prądu przemiennego i pompą — seria LOC (Europa) | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Rozmiar

Rozmiar pompy (cm3/obr.)

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Powietrzna chłodnica oleju z silnikiem prądu przemiennego i pompą — seria LOC (Europa)

Powietrzna chłodnica oleju z silnikiem prądu przemiennego i pompą — seria LOC (Europa)

Zespół powietrznej chłodnicy oleju serii LOC z silnikiem AC i pompą zapewnia moc do 45 kW. Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się do większości zastosowań. Narzędzie na karcie „Wsparcie produktu" pomoże w doborze wielkości.

Dane techniczne

  • Typ produktu: LOC3-004 to LOC3-044
  • Typ silnika: 230V to 690V, 50Hz or 60Hz, from 4 to 6 poles, Three Phase
  • Opcja przełącznika: None, 40 to 90°C
  • Opcja obejścia w zestawie: 2, 5 & 8 bar or Thermo Bypass 2.2 bar 50°C to 90°C
  • Nominalny współczynnik przepływu: 20 to 80 L/min
  • Maksymalna moc chłodnicza: 0.07 to 1.12 kW/°C
  • Częstotliwość: 50/60 Hz
  • Napięcie wejściowe: 230 to 690 VAC
  • Wysokość: 284 to 866 mm
  • Długość: 542 to 850 mm
  • Szerokość: 400 to 728 mm
  • Masa: 23 to 98 kg
  • Rozmiar przyłącza: G1 to G1-1/4 inch
  • Rozmiar gwintu przyłącza: G1 to G1-1/4 inch
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Maksymalna temperatura płynu: 110 °C
  • Dla płynu typu: Mineral Oil
  • Materiały konstrukcyjne: Aluminum, Steel, Plastic
  • Znamionowa moc wyjściowa silnika: 0.75 to 3.0 kW
  • Poziom hałasu: 57 to 86 dBA
  • Zastosowanie: Power Units, Lubrication Systems, General Industry
  • Ciśnienie znamionowe zaworu bocznikowego: None
Safety Warning

Kompletny opis produktu

System chłodzenia LOC z trójfazowym silnikiem prądu przemiennego jest zoptymalizowany do użytku w sektorze przemysłowym. System jest dostarczany w stanie gotowym do instalacji, a zintegrowana pompa obiegowa umożliwia chłodzenie i uzdatnianie oleju w oddzielnym obwodzie (chłodzenie offline). System chłodzenia można również wyposażyć w filtr firmy Parker. System chłodzenia LOC wraz z szeroką gamą akcesoriów jest odpowiedni do instalacji w większości zastosowań i środowisk. Maksymalna moc chłodnicza wynosi 45 kW przy różnicy temperatur na wlocie równej 40°C.



Maksymalna moc chłodnicza wynosi 45 kW przy różnicy temperatur na wlocie równej 40°C.



Rynki:

• Przemysł

• Energia odnawialna



Cechy i korzyści:

• Cicha praca wentylatora i silnika.

• Zintegrowana pompa obiegowa zapewniająca stałe natężenie przepływu przy niskich pulsacjach ciśnienia.

• Efektywna i solidna konstrukcja, która pozwala wydłużyć okres eksploatacji oraz zmniejszyć koszty serwisu i konserwacji.

• Matryca chłodnicy o małym spadku ciśnienia i dużej mocy chłodniczej.

• Małe wymagania pod względem konserwacji oraz możliwość łatwej modernizacji w wielu zastosowaniach.



Zapewnienie prawidłowej temperatury roboczej przekłada się na szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych:

• Wydłużenie okresu użytkowania układu hydraulicznego.

• Wydłużenie żywotności oleju.

• Poprawa dostępności układu hydraulicznego ze względu na dłuższy czas pracy i mniejszą liczbę przestojów.

• Ograniczenie kosztów konserwacji i napraw.

• Utrzymanie wysokiej sprawności w pracy ciągłej — wydajność układu zmniejsza się, gdy temperatura przekroczy optymalną temperaturę roboczą.



Zastosowania:

• Zasilacze

• Układy smarowania

• Prasy

• Energetyka wiatrowa



Uwzględniliśmy tylko niewielką liczbę numerów części. Aby poznać więcej opcji chłodnic, pobierz broszurę na temat serii LOC lub skontaktuj się z nami.

Możesz również pobrać nasze oprogramowanie do doboru wielkości chłodnicy (na karcie „Wsparcie produktu"), aby wybrać odpowiednie urządzenie.



Wcześniej pod marką Oiltech i Olaer.  


Powiązane dokumenty

×
Produkty Rozmiar Rozmiar pompy (cm3/obr.)
5849007001 7 15
5849011001 11 15
5849016001 23 15
5849023001 23 30
5849033001 33 45
5849044001 44 45

687300
687940