RK3 - Gwintowane zawory zwrotne — seria RK, RB | Polska I kraje Europy Wschodniej

Gwintowane zawory zwrotne — seria RK, RB | #RK3

Click to View CAD Model

Gwintowane zawory zwrotne — seria RK, RB | #RK3

Przykręcane zawory zwrotne serii RK i RB przeznaczone są do prostych, gwintowanych zaślepek przyłączy do linii hydraulicznych. Blokują przepływ w jednym kierunku, umożliwiając przepływ w kierunku przeciwnym.


Dane techniczne

  • Rozmiar gwintu: G1/2A
  • Maksymalne natężenie przepływu: 80 l/min
  • Konfiguracja: Mounted in the blocked direction
  • Seria produktu: Check valve
  • Typ uruchamiania: Mechanical
  • Typ montażu: Screw-in mounting
  • Pozycja montażowa: Unrestricted
  • Konfiguracja: Mounted in the blocked direction
  • Typ połączenia: Thread (DIN ISO 228/1)
  • Rozmiar przyłącza: G1/2A
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar
  • Ciśnienie otwarcia: 0.25 bar
  • Maksymalne natężenie przepływu: 80 L/min
  • Kierunek przepływu: N/A
  • Maksymalna temperatura robocza: 60 °C
  • Minimalna temperatura robocza: -20 °C
  • Materiał uszczelki: NBR
  • Materiał korpusu: Steel
  • Masa: 20 g
Safety Warning

Informacja o produkcie

Bardzo wytrzymałe zawory zwrotne serii RK i RB firmy Parker zapewniają niezawodną pracę nawet przy wysokim ciśnieniu roboczym (do 700 barów). Przeznaczone są do wkręcania w proste, gwintowane zaślepki przyłączy do linii hydraulicznych. Przyłącze uszczelnione jest o-ringiem na ramieniu 118° we wnęce montażowej. Korpus zaworu dostarczany jest jako całość, ze sprężynową, hartowaną i polerowaną półkulą z nierdzewnej stali łożyskowej wewnątrz. Gniazdo jest również hartowane i szlifowane.

Rynki:
• Przemysł

Cechy/zalety:
• Sprawdzona, solidna konstrukcja — bardzo dobre właściwości użytkowe.
• Zero wycieków w pozycji zamkniętej — niezawodne działanie.
• Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
• Dwie odmiany:
– RK: montowane w kierunku zablokowanym,
– RB: montowane w kierunku otwartego przepływu.

Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki


Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
687478