Wysokociśnieniowy hydrauliczny nypel do przyspawania Ermeto | #SKA42X371


LOADING IMAGES
SKA42X371

Wysokociśnieniowy hydrauliczny nypel do przyspawania Ermeto | #SKA42X371

Szeroka gama łączników Ermeto do spawania rur. Nypel do spawania musi być przyspawany na końcu rury. Dzięki standardowej nakrętce Ermeto nypel można następnie przymocować do złącza rurowego dowolnego łącznika rurowego Ermeto.


Dane techniczne

  • Materiał korpusu: 316 Stainless Steel
  • Rozmiar przyłącza 1: 42 mm (O.D.)
  • Seria produktu: EO Light
  • Grubość ścianki rury: 3 mm
  • Typ połączenia 1: Male 24° Cone (with O-Ring)
  • Typ połączenia 2: Buttweld
  • Marka: Ermeto
  • Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technologia: Fluid & Gas Handling
  • Przemysł: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Zastosowanie: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • Typ produktu: Hydraulic DIN Fittings
  • Rodzaj produktu: Buttweld, Nipple
  • Seria produktu: EO Light
  • Konfiguracja: Tube to Weld
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 160 bar
  • Kształt: Straight
  • Typ połączenia 1: Male, 24° Cone, (with O-Ring)
  • Rozmiar przyłącza 1: 42 mm Tube O.D.
  • Typ połączenia 2: Buttweld
  • Grubość ścianki rury: 3 mm
  • Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
  • Dla płynu typu: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Wyposażenie w zestawie: n/a
  • Materiał korpusu: Stainless Steel
  • Typ uszczelki: O-Ring
  • Materiał uszczelki: FKM
  • Maksymalna temperatura otoczenia: 400 °C, 752 °F
  • Minimalna temperatura otoczenia: -60 °C, -76 °F
  • Maksymalna temperatura płynu: 400 °C, 752 °F
  • Minimalna temperatura płynu: -60 °C, -76 °F
Safety Warning

Informacja o produkcie

Nyple do spawania Ermeto, typu SKA i SKA-ORB, mogą być montowane w każdej kształtce rurowej EO, dzięki czemu łączniki tego typu mają szeroki zakres zastosowań. Nyple do spawania Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 do 38/42 w seriach lekkich i ciężkich. Nypel do spawania Ermeto spawa się do końca rury bez pierścienia O-ring. Należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu nakrętki ustalającej o odpowiednim rozmiarze i w odpowiednim kierunku. Zastosowanie mogą mieć szczególne wytyczne i przepisy dotyczące przygotowania końca rury, procedury spawania, kwalifikacji spawaczy, obróbki końcowej i prób oraz dokumentacji przyłącza spawanego.

Rynki:
• Budowa pras
• Budowa maszyn ciężkich
• Budowa elektrowni
• Przemysł stoczniowy

Zastosowania:                                                                                                                                            
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Nyple do spawania Ermeto można zestawiać ze wszystkimi łącznikami EO, co zapewnia bardzo szeroki zakres ich zastosowań.
• Uszczelnienie elastomerowe stanowi główny element uszczelniający, który sprawia, że połączenie jest zabezpieczone przed wyciekami. Umożliwia znaczne obniżenie kosztów konserwacji i przeróbek.
• Nawet po wielu latach eksploatacji w ekstremalnych warunkach przyłącze z nyplem do spawania Ermeto z miękką uszczelką nie wymaga dokręcania. Oznacza to, że przyłącze ma długą żywotność, a koszty konserwacji i serwisu są zauważalnie niższe.
• Niewystarczająco zamocowane nyple do spawania Ermeto nie oddzielają się bez ostrzeżenia. Na złączach ujawniają się ewentualne wycieki, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio wcześnie zareagować i je dokręcić.
• Nyple do spawania Ermeto można demontować i z powrotem montować dowolną liczbę razy. Pozwala to wydłużyć trwałość złączy i obniżyć koszty.

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki

Brak dostępnych plików CAD

OK

x

Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
687614