Single-Axis Servo Drive - SPD-N Series [SPD16N] : 16A / 1*200 - 3*480VAC (11.2kVA) | Polska I kraje Europy Wschodniej

Single-Axis Servo Drive - SPD-N Series [SPD16N] : 16A / 1*200 - 3*480VAC (11.2kVA) | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

Single-Axis Servo Drive - SPD-N Series [SPD16N] : 16A / 1*200 - 3*480VAC (11.2kVA)

Single-Axis Servo Drive - SPD-N Series [SPD16N] : 16A / 1*200 - 3*480VAC (11.2kVA) OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Dane techniczne

  • Marka: Parker
  • Typ produktu: Servo Drive
  • Typ osi napędowej: Single Axis Technology
  • Seria produktu: SPD-N
  • Napięcie wejściowe: 1/3*230 VAC, 3*400/480 VAC
  • Wartość znamionowa natężenia prądu wyjściowego w trybie pracy ciągłej: 16 A
  • Zgodny typ silnika: Brushless Servo
  • Zgodne urządzenie sprzężenia zwrotnego: Resolver, Incremental Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • Tryby sterowania: Programmable Control - Proprietary Language, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • Interfejs komunikacyjny: RS232/RS485, CANopen, EtherCAT
  • Temperatura robocza: 0 to 45 °C, 32 to 113 °F
  • Zgodność ze specyfikacjami: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance
Safety Warning

Kompletny opis produktu

SPD-N is a series of fully-digital, compact and high performance servo drives. The SPD16N drives are designed for single/three phase 230VAC or 380-480VAC three-phase input supplies and have an output rating of 16A (11.2kVA). SPD-N drives are designed for market sectors such as packaging, pick & place, tobacco machines, automatic stores, and automatic machinery in general, where rapid acceleration and deceleration are critical application factors.

Markets:
 • Miscellaneous Industrial
 • Miscellaneous Manufacturing

Features/Benefits:
 • Power Output Rating : 11.2kVA
 • Continuous Output Current : 16A
 • CANopen (CANOpen DS301 or DSP402)
 • CE certification, UL cUL (optional) certification

Applications:
 • Packaging Machines
 • Pick and Place Systems
 • General Purpose Machines

Powiązane dokumenty

×
Produkty

687300
A87859