Zawory suwakowe

Filtruj według

Nie wybrano filtrów

Technologia

Typ montażu

Zastosowanie

Natężenie przepływu

Maksymalne ciśnienie robocze

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

Zawory suwakowe


Zawory suwakowe

Parker offers needle valves for positive leak-tight shut-off and regulation of liquids and gases, in a variety of stem types, in both in-line and angle patterns. Several designs are provided for oil and gas processing facilities, along with a PFA product for use in aggressive chemical and gas applications.


PM series solenoid operated air valves feature internal-pilot-type metal seal and spool valve. Options include 3-way/4-way, single/double solenoid, and 3-position models. Configurations can be customized to meet customer needs.

Wyświetlanie 10 z 1542

Seria VP120 firmy Parker to sekcyjne kierunkowe zawory regulacyjne z kompensacją ciśnienia i czujnikiem obciążenia przeznaczone do maszyn mobilnych.

Wyświetlanie 10 z 1

Zawory nadmiarowe sterowane pośrednio Parker przeznaczone są do zastosowań ciągłych i zapewniają dużą stabilność oraz mały spadek ciśnienia, obsługując ciśnienie do 420 bar (6000 psi) i natężenie przepływu do 400 l/min (106 gal/min).

Wyświetlanie 10 z 206

Parker has a large selection of direct acting 4-way, 3-position spool-type solenoid valves to cover a wide range of flow requirements up to 57 lpm (15 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi); closed, open, float, and tandem centers available.

Wyświetlanie 10 z 94

High pressure solenoid valves are direct acting 3-way, 2-position spool-type to cover a wide range of flows up to 57 lpm (15 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi). These screw-in cartridge valves are fast to respond to coil voltage.

Wyświetlanie 10 z 124

Parker’s direct acting 4-way, 2-position spool-type solenoids offer a simple electronic solution for actuation or reversing applications; available with flows up to 113 lpm (30 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi).

Wyświetlanie 10 z 205

Parker’s selection of direct acting 2-way, 2-position spool-type solenoid valves cover a wide range of flows up to 75 lpm (20 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi), with both normally-closed and normally-open options available.

Wyświetlanie 10 z 136

Parker’s spool type logic elements can be used for direction and pressure/flow control, and are available normally-open and normally-closed with internal or external pilots for pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 500 lpm (132 gpm).

Wyświetlanie 10 z 268

Zawory reduk. i odciążające ster. pośrednio Parker do zastosowań, w których konkretne funkcje wymagają obniżonego i regulowanego ciśnienia. Do pracy przy ciśnieniu do 380 bar (5500 psi) i przepływie do 150 l/min (40 gal/min).

Wyświetlanie 10 z 279

Parker’s N5 valves are high flow / high pressure 3-way 2-position spool-type pilot-operated cartridge valves that can be used to control direction, pressure, or flow.

Wyświetlanie 10 z 62

Parker offers a wide range of pressure compensated flow controls for applications that demand constant flow with varying loads and pressures; handling pressures as high as 420 bar (6000 psi) and flows to 56 lpm (15 gpm) in a single common cavity.

Wyświetlanie 10 z 93

Parker’s selection of proportional pressure reducing valves are for pressure sensitive applications and are capable of flows up to 37 lpm (10 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).

Wyświetlanie 10 z 81

Parker’s selection of proportional pressure relieving valves are for applications that require dynamic relieving and valves that are capable of flows up to 95 lpm (25 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi).

Wyświetlanie 10 z 36

Parker offers four different flow divider/combiner valves to cover a wide range of flows up to 320 lpm (85 gpm) and pressures as high as 420 bar (6,000 psi). Standard and custom ratios are available, along with optimized flow range options.

Wyświetlanie 10 z 40

Parker’s unloading pressure control valves automatically charge and maintain a specific pressure range within accumulators by loading and unloading pump flow. Usable with fixed or variable pumps and pressure of 420 bar (6000 psi) and flow up to 1 gpm.

Wyświetlanie 10 z 40

Parker offers an extensive range of 2-way flow control proportional valves through the use of Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) valve drivers with flow capabilities up to 227 lpm (60 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).

Wyświetlanie 10 z 135

Pressure compensated priority flow control valves maintain constant flow regardless of changes to inlet pressure for flows up to 90 lpm (24 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi); excess flow is diverted once the priority flow requirement is met.

Wyświetlanie 10 z 66

Parker’s pilot operated pressure reducing valves are capable of flows up to 150 lpm (40 gpm) and regulating pressures up to 350 bar (5000 psi) and are commonly used for setting the pressure of a sub-circuit within a hydraulic system.

Wyświetlanie 10 z 170

Parker’s direct acting reducing & relieving valves are used in intermittent duty applications where specific functions require reduced and regulated pressure. Capable of flows up to 56 lpm (13 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi).

Wyświetlanie 10 z 78

Parker’s family of 3-position, 4-way proportional directional control valves come standard with closed or float center spools and are capable of flows up to 32 lpm (8.5 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi).

Wyświetlanie 10 z 48

Parker’s pilot operated sequence valves can be internally or externally piloted to allow multiple actuators to work in sequence based on pressure settings; working with flows up to 152 lpm (40 gpm) and pressures up to 380 bar (5500 psi).

Wyświetlanie 10 z 208

3-way Pilot Operated, Threaded Cartridge Spool Valves used in normally closed or normally open directional control three way circuits requiring remote pilot actuation.

Wyświetlanie 10 z 50

A pilot-operated, cartridge style screw-in hydraulic directional valve used in two way circuits with remote pilot actuation. Available in both normally-open and normally-closed orientation.

Wyświetlanie 10 z 36

Parker selection of normally-closed 3-way flow control proportional valves used with Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) valve drivers have flow capabilities up to 75 lpm (20 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).

Wyświetlanie 10 z 10

Parker’s direct acting sequence valves can be piloted and vented allowing multiple actuators to work in sequence based on pressure settings; working with flows up to 56 lpm (15 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi).

Wyświetlanie 10 z 348

687300
687300