GOLIATH™ Concrete, Grout and Plaster Hose, Series SS201 | #SS201-1000


LOADING IMAGES
GOLIATH™ Grout Placement Hose, Series SS201

GOLIATH™ Concrete, Grout and Plaster Hose, Series SS201 | #SS201-1000 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Dane techniczne

  • Średnica wewnętrzna węża (cale): 1
  • Minimalny promień gięcia: n/a
  • Minimalna temperatura robocza: -40 °F, -40 °C
  • Materiał wewnętrznej rurki węża: Styrene Butadiene Rubber (SBR) (abrasion resistance <60mm3 per DIN 53516/ASTM 5963/ISO 4649), Black (abrasion resistance < 60mm³ per DIN 53516/ASTM 5963/ISO 4649)
  • Materiał powłoki: Styrene Butadiene Rubber (SBR)
  • Współczynnik konstrukcyjny: 2:1
  • Budowa osłony: Wrapped
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 1233 psi, 85 bar
  • Długość na opakowanie: 100 ft
  • Masa: 0.54 lb/ft, 0.80 kg/m
  • Kolor powłoki: Black
  • Maksymalna temperatura robocza: 82 °C, 180 °F
  • Zgodność ze specyfikacjami: ASME B30.27-2014
  • Średnica wewnętrzna: 1 inch, 25.4 mm
  • Zgodna złączka: Refer to CrimpSource
  • Zastosowanie: Material Handling
  • Materiał wzmocnienia węża: 2 Plies of Textile
  • Typ opakowania: Coil
  • Średnica zewnętrzna: 1.552 inch, 39.4 mm
  • Czynniki: Dry Abrasive Powders (Cement), Dry Abrasive Powders (Grout), Dry Abrasive Powders (Plaster), Dry Abrasive Powders (Shotcrete), Wet Abrasive Powders (Cement)
Safety Warning

Informacja o produkcie

Parker's Series SS201 Concrete Placement Hose provides excellent heavy duty service as a delivery/placement connection across multiple high pressure transfer applications. The thick rubber tube provides superior resistance to abrasive materials going through the hose, the thick wall provides kink resistance for unimpeded flow and the cover provides resistance to abrasion and weathering for maximum performance.

Markets:
• Construction
• General Industrial

Features/Benefits:
• Tube: Black SBR for abrasion resistance (<60mm3 per DIN 53516/ASTM 5963/ISO 4649) to 180°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability.
• Cover: Black SBR for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering.

Applications:
• Abrasive materials
• Cement
• Concrete
• Grout
• Plaster
• Shotcrete
• Delivery/placement equipment

Industry Standards:
• ASME

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki

Brak dostępnych plików CAD

OK

x

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
687583