X-Rings | Polska I kraje Europy Wschodniej

X-Rings | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

X-Rings

X-Rings

Parker's X-Rings can be a simple alternative to existing O-Ring grooves. X-Rings can be used in both radial and axial applications making it a versatile fit for many applications and challenges.

Dane techniczne

  • Opcje materiału elementów polimerowych: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • Typ zastosowania cieplnego: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • Dla płynu typu: Ultra Broad Range
  • Przemysł: General
  • Zastosowanie: Various
  • Twardościomierz: 45 to 90 Shore A
Safety Warning

Kompletny opis produktu

X-Rings can be used in a wide variety of applications and markets. They are designed to fit existing O-Ring grooves for radial and axial applications. Providing you with lower closure force and less rolling concerns during installation than other seal designs. Parker ESD offers a variety of standard sizes in different materials and hardness's already tooled. Allowing you to avoid costly tool charges.

Powiązane dokumenty

×
Produkty

687300
687519