OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements | #030AO


LOADING IMAGES
030AO

OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements | #030AO OBSOLETE

This part number is no longer available, please use OIL-X P030AO instead.


Tekniska specifikationer

  • Filtertyp: AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate
  • Mikronklassificering: Down to 1 micron
  • För användning med: OIL-X EVOLUTION 030 Housings
  • Märke: Parker domnick hunter
  • Teknologi: Filtration
  • Produkttyp: Compressed Air Filter Element
  • Produktserie: OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
  • Applikation: Trycklufts- och kvävgasfiltrering
  • Industri: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Medical & Dental
  • Element, bytesintervall: 12 månader
  • Antal element: 1
Safety Warning

Artikelinformation

Sedan den första OIL-X-serien introducerades har Parker Domnick Hunter fortsatt att utveckla tryckluftsfiltret och standarderna som kontrollerar tryckluftskvalitet. Ständigt förnyande OIL-X EVOLUTION är en ledande teknik för filtrering med tryckluft och gas, och ger exakt balans mellan luftkvalitet, energieffektivitet och låga kostnader över livslängden.

I OIL-X EVOLUTION-filtersortimentet av gjutet aluminium ingår:

• Allmän användning, hög verkningsgradssammanslagning och dammfiltergrader (AO och AA) för bortskaffande av vatten och oljeaerosoler, fasta partiklar och mikroorganismer

• Oljeångborttagningsgrader (AC och ACS) för borttagning av oljeånga

Storleksanpassning och val

Läs produktlitteraturen för att se vilka filterkoder, -storlekar och -antal som krävs innan du beställer. Endast originalelement från Parker garanterar filtrets avsedda prestanda.

Kontakta Parker eller en auktoriserad Parker-distributör om du vill ha mer information eller diskutera specifika krav.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
A22066