Polyuretan PU-rör | #1025U08 01


LOADING IMAGES
1025U08 01

Polyuretan PU-rör | #1025U08 01

Polyuretanets 3 specifika material – eter, ester och livsmedelsklassade "kristaller" – ger utmärkt flexibilitet och enastående användning i en rad olika tillämpningar som ger upp till 50 % minskat utrymmesbehov jämfört med halvstyva PA-rör.


Tekniska specifikationer

  • Tube O.D. (mm): 8
  • Tubing Material: PU
  • Färg: BLACK
  • Length (m): 25
  • Tube I.D. (mm): 5, 5
  • Maximalt drifttryck: 12 barg
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 70 °C
  • Vakuumtryck, märkvärde: 755 mm-Hg
  • Vikt: 1 kg/package
  • Antal rör: 1
  • Applikation: Livsmedelsprocesser, robotteknik, kablar, pneumatik, automatisering, bilindustrianläggningar, snabba cykler, Robotics, Cabling, Pneumatics, Automation, In-Plant Automotive, Rapid Cycles
  • Medier: Tryckluft, industriella vätskor (beroende på typen av material), Industrial Fluids (depending on the material type)
  • Uppfyllda specifikationer: Industri: DI: 2002/95/EG (RoHS) 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH)/livsmedel (PU-eter livsmedelsklassade "kristaller"): FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG: 1935/2004 EG, PED 97/23/EC (Industrial), REACH 1907/2006 (Industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Food - PU ether food-grade "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Food - PU ether food-grade "crystal")
Safety Warning

Artikelinformation

Polyuretanets 3 specifika material – eter, ester och livsmedelsklassade "kristaller" – ger utmärkt flexibilitet och enastående användning i en rad olika tillämpningar som ger upp till 50 % minskat utrymmesbehov jämfört med halvstyva PA-rör.

Egenskaper/fördelar:

– Utmärkta mekaniska egenskaper

• Konsekvent draghållfasthet för optimal livslängd
• Optimal böjningsradie
• Bra vibrationsdämpning
• Oöverträffad slittålighet för en rörledning med ett lager
• UV-beständig
• Överlägsen vakuumkapacitet tack vare ythårdhet
• Längdmarkering som inte försvinner
• Silikonfritt

– Tre materialklasser

• PU-ester: perfekt för pneumatiska tillämpningar
• PU-eter: ingen vattenabsorption, överlägsen kemisk beständighet jämfört med PU-ester
• PU-eter livsmedelsklassade "kristaller":
identifiering av vätskor och kretsar
kemisk beständighet som är överlägsen jämfört med PU-eter
ökad livslängd

Marknader:

• Livsmedel
• Diverse tillverkning
• Fabriksautomatisering
• Bilfabriker

Applikationer:

• Tryckluftsmatning och industriell vätskematning
• Pneumatiska standardtillämpningar som kräver snabba cykler
• Tillämpningar som utsätts för vatten och hög fuktighet (PU-eter)
• Lämpligt för vakuumtillämpningar

Tekniker:

• PU-rör
• Polyuretanrör
• Industrirör

Tekniska egenskaper:

• Vätskor: Tryckluft, industriella vätskor (beroende på typen av material)
• Material: Polyuretanester, polyuretaneter, polyuretaneter livsmedelsklassade "kristaller"
• Arbetstryck: Vakuum till 12 bar
• Temperatur: -20 °C till +70 °C

Föreskrifter

Industri
• DI: 2002/95/EG (RoHS) 2011/65/EG
• DI: 97/23/EG (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Livsmedel (PU-eter livsmedelsklassade "kristaller")
• FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010
• RG: 1935/2004 EG

Produkttyper:

• Rör av polyuretanester
• Rör av polyuretaneter

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt
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
A43098