10G-31-0045-BN - AC Variable Frequency Drives, kW Rated - AC10 Series | Sverige

AC Variable Frequency Drives, kW Rated - AC10 Series | #10G-31-0045-BN

10G-31-0045-BN

AC Variable Frequency Drives, kW Rated - AC10 Series | #10G-31-0045-BN

The 0.75 kW / IP20 rated AC10 compact drive is one of the smallest variable speed drives available and offers a low cost, compact solution for simple AC induction motor control


Tekniska specifikationer

  • Konfiguration: AC10 Drive Assembly
  • IP Rating: IP20
  • Ingångsspänning: 3*230VAC
  • Output kW Rating: 0.75
  • Driftfunktioner: No EMC Filter Included
  • Märke: Parker
  • Produkttyp: A/C-drivenhet
  • Drivaxeltyp: Enaxlig teknik
  • Produktserie: AC10
  • Ingångsspänning: 3*230 VAC VAC
  • Uteffekt: 1 HP, 0,75 kW
  • Lämplig motortyp: Induktion
  • Kontrollägen: V/Hz
    Sensorless Vector, Sensorless Vector
  • Gränssnitt för kommunikation: RS232/RS485
    Modbus, Modbus
  • Arbetstemperatur: 0–40 C (nedklassning upp till max. 50 C) °C, 32–104 F (nedklassning upp till max 122 F) °F
  • Arbetshöjd: Upp till 1 000m ASL (nedklassning > 1 000 m)
  • Överbelastning, märkvärde: 150 % i 60 s
  • Uppfyllda specifikationer: CE (EMC och LVD)
    Överspänning kategori III, Overvoltage Category III
Safety Warning

Artikelinformation

Den kompakta AC10-drivenheten med frekvensomriktare är en enkel, pålitlig och ekonomisk lösning för vanliga motorstyrningstillämpningar som kräver hastighets- eller momentstyrning i effektområdet 0,2 till 180 kW. AC10, med kompakta mått och funktioner som vanligtvis endast återfinns hos AC-drivenheter med högre specifikationer (t.ex. sensorlös vektorstyrning, utgångsfrekvens på upp till 590 Hz, trefasspänningskälla på 400 V AC i alla fem ramstorlekar och en fullständig överbelastning på 150 % vid 0,5 Hz i en minut), erbjuder en optimerad lösning för OEM-maskintillverkare som vill ha en kompakt, prisvärd och energibesparande AC-drivenhet med frekvensomriktare utan att riskera sämre prestanda.

Egenskaper:
– Enkelhet: AC10-drivenheter förkortar tiden och den mängd arbete som krävs för att installera, konfigurera och driftsätta med hjälp av ett lättanvänt, inbyggt tangentbord. Minimala krav för kabeldragning och två lättåtkomliga kabelanslutningar betyder att AC10 går snabbt och enkelt att installera till driftklart skick på nolltid. Den sensorlösa vektorstyrningen med automatisk finjustering ger mer än enkel V/Hz-styrning eftersom krav på högre dynamisk hastighets- eller momentstyrning för vissa tillämpningar infrias genom drivenheter med 0,5 % högre hastighet och 5 % bättre momentprecision.

– Tillförlitlighet: Beprövad teknologi och tillverkningsteknik säkerställer att AC10-drivenheterna ger konsekvent höga prestandanivåer varje dag samt maximal drifttid och produktivitet. De korrosionsskyddsbehandlade kretskorten resulterar i att AC10-drivenheterna kan motstå de mest krävande klass 3C3-miljöerna som flera andra AC-drivenheter skulle få problem med, vilket betyder att du kan använda AC10 utan risk i de flesta tillämpningarna.

– Kontroll vid dina fingerspetsar: som standard levereras AC10-drivenheterna med ett ergonomiskt tangentbord för operatören, inklusive fyra statusindikatorer, en LED-display med fyra tecken och sju segment och ett taktilt tangentbord av membrantyp. LED-displayen anger status och visar driftinformation, men kan även användas för åtkomst till parametrar för drivkonfiguration som både snabbt och enkelt kan ändras från tangentbordet. Tangentbordet kan även användas för lokal manövrering av motorstart och -stopp samt ökning och minskning av motorns varvtal. Ett extra tangentbord som kan fjärrmonteras längre bort från drivenheten finns tillgängligt.

– IP20 (0,2–180 kW) eller IP66 (0,4–90 kW): Med IP66-inkapslingen kan drivenheten användas både inomhus och utomhus även där miljöförhållanden kan vara ett potentiellt problem, t.ex. rengöringsområden inom livsmedelsindustrin och i rengöringsverk eller i enheter placerade på hustak.


Applikationer:
AC10-drivenheter med frekvensomriktare är en okomplicerad lösning för allmänna motortillämpningar i flera olika industrier och ger användare de energibesparande fördelar som förknippas med drivenheter med frekvensomriktare samt den förbättrade tillförlitlighet och utökad livslängd som förknippas med mjukare start och stopp av föränderliga belastningar. Typiska användningsområden för AC10-drivenheter:
• Transportör
• Centrifug
• Fläktar
• Blandare
• Förpackningsmaskiner
• Textilmaskiner
• Bandningsmaskiner
• Märkningsmaskiner
• Tvättmaskiner i industrin
• Spindlar i maskinverktyg
• Rulldörrar


Teknisk specifikation:
Strömförsörjning
230 V AC ± 15 % enfas
230 V AC ± 15 % trefas
380–480 V AC +10/−15 % trefas

Infrekvens
44–67 Hz

Effektområde
0,2 kW–180 kW

Arbetstemperatur
0–50 °C (IP20 nervarvning över 40 °C)

Skydd
IP20 (0,2–180 kW)/IP66 (0,4–90 kW)

Analoga ingångar
2 x (0–10 V, 0–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA)

Analoga utgångar
1 x (0–10 V, 0–20 mA)

Digitala ingångar
5 x 24 V DC

Digitala utgångar
1 x 24 V DC

Relä, uteffekt
1 x 5 A vid 230 V AC

Kommunikationsgränssnitt
RS485/MODBUS

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
A87859