Parker Tube Fitting, Union Tee - A-LOK Series | #20ET20-825


LOADING IMAGES
20ET20-825
Click to View CAD Model

Parker Tube Fitting, Union Tee - A-LOK Series | #20ET20-825

Parkers rörkopplingar och kompressionskopplingar med två tätningsringar i A-LOK®-serien T-koppling är utformade för att ge läckagefri anslutning vid processinstrumentering och industriell användning.


Tekniska specifikationer

  • Rör, utvändig diameter: 1-1/4" (O.D.)
  • Uppfyllda specifikationer: n/a
  • Konstruktionens material: Alloy 825
  • Alternativ: n/a
  • Märke: A-LOK
  • Produkttyp: Compression Fittings
  • Form: Tee Union, Tee
  • Drifttryck: 2500 to 4900 psi
  • Lägsta driftstemperatur: -198 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 426 °C
  • För vätsketyp: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Längd: 5.22 inch
  • Teknologi: Process Control
  • Applikation: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industri: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • Division: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Artikelinformation

Parkers kompressionskopplingar med två tätningsringar, rörkopplingar A-LOK® T-koppling, är utformade för pålitlig och läckagefri anslutning för instrumenterings-, process/styrnings- och analystillämpningar som kräver rörkopplingar med två tätningsringar. Dessa rörkopplingar, som är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard, är tillgängliga i flera olika storlekar, korrosionsbeständiga material och konfigurationer.

Parkers A-LOK®-T-rörkopplingar är tillverkade av 316 rostfritt stål med spårbar värmekod som standard. Övriga material inkluderar 6Mo, legering 825, legering 625 och legering C-276.

Kopplingarna finns tillgängliga som brittiska rörstorlekar (ytterdiameter 1/16 tum till 2 tum) och metriska rörstorlekar (ytterdiameter 2 till 32 mm).

Branscher:
• Halvledare/mikroelektronik
• Kemi
• Petrokemi
• Transport
• Energi
• Kärnkraft
• Olja och gas
• Forskningslaboratorier

Egenskaper/fördelar:
• Stort utbud av korrosionsbeständiga legeringar tillgängligt
• EC79 Godkänd för vätgastillämpningar
• Parkers ytbehandlingsprocess Suparcase™ ger överlägsen materialhärdning
• Härdade tätningsringar ger läckagefri anslutning
• Silverpläterade muttrar förhindrar kärvning vid hopsättning

Tillämpningar:
• Anslutningssystem för instrumentation
• Analytiska installationer
• CNG/LNG-ledningar
• Vätetillämpningar
• Manöverpaneler offshore
• Sensorledningar

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687516