3/8 FHF3-S - Pipe Fittings and Port Adapters | Sverige

Pipe Fittings and Port Adapters | #3/8 FHF3-S

3/8 FHF3-S

Pipe Fittings and Port Adapters | #3/8 FHF3-S

Parkers produktsortiment av flänskopplingar och portadaptrar erbjuder ett brett urval av gängtyper och klassificeringar för högt statiskt tryck.


Tekniska specifikationer

  • Connection 1 Thread Size (inch): 3/8-18
  • O-ringsmaterial: na
  • Connection 2 Thread Size (inch): 3/8-19
  • Form: Straight
  • Connection 3 Thread Size (inch): na
  • Connection 2 Style: Male NPT/NPTF
  • Connection Style: BSPT to NPT/NPTF
  • Connection 1 Thread Size (mm): na
  • Connection 3 Style: na
  • Connection 2 Thread Size (mm): na
  • Stommaterial: Steel
  • Connection 1 Style: Male BSBT
  • Length (inch): na
  • Kopplingstyp: Adapter för gjutjärnsrör
  • Maximalt dynamiskt tryck: 6000 psi
  • Anslutning 4, storlek: Ej tillämpligt
  • Anslutning 4, gängstorlek: Ej tillämpligt
Safety Warning

Artikelinformation

Parkers produktsortiment med rörkopplingar och portadaptrar erbjuder ett brett utbud av gängtyper inklusive NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ringfäste (ORB), ISO 6149 och metrisk. Alla kopplingar och adaptrar i detta produktsortiment uppfyller eller överträffar branschspecifikationerna.

Marknader:
• Entreprenad
• Militära marksystem
• Skylift
• Jordbruk
• Materialhantering
• Militären, marint
• Maskinverktyg
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• Konisk gängkoppling ger kompakt storlek för effektivitet och hög temperaturtolerans.
• Raka gängkopplingar har obegränsad återanvändbarhet, en elastomerisk tätning och inga gängtätningsmedel behövs vid montering.
• Stålkopplingar överträffade SAE:s korrosionskrav på 72 timmar utan röd rost avsevärt och klarade sig upp till 1 000 timmar, vilket konstaterats av en oberoende testanläggning.
• Finns i stål, rostfritt stål och mässing i storlek 1/8–2 tum med arbetstryck på upp till 7 500 psi.

Applikationer:
• Hydrauliska anslutningar för vätske- och gashantering

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687620