Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000® | #3106 10 12


LOADING IMAGES
3106 10 12
Click to View CAD Model

Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000® | #3106 10 12

Med det pneumatiska kopplingssortimentet LF 3000® och det stora urvalet av former och konfigurationer kan du hitta det perfekta anslutningsdonet för dina behov och därmed optimera användningen av din utrustning.


Tekniska specifikationer

  • Anslutning 1, storlek: 10 mm (O.D.)
  • Produkt, stil: Push-in Fitting
  • Konfiguration: Tube to Tube
  • Anslutning 2, storlek: 12 mm (O.D.)
  • Form: Straight
  • Märke: Parker, Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industri: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • Applikation: Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • Teknologi: Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000®
  • Produkt, stil: Push-in Fittings
  • Produktserie: LF 3000®
  • Vakuumtryck, märkvärde: 755 mm-Hg
  • Form: Straight
  • Konfiguration: Tube to Tube
  • Anslutning 1, typ: Tube
  • Anslutning 1, storlek: 10 mm Tube O.D.
  • Anslutning 2, typ: Tube
  • Anslutning 2, storlek: 12 mm Tube O.D.
  • Sexkantsstorlek: n/a
  • Sexkantstyp: n/a
  • Maximal arbetstemperatur: 80 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • För vätsketyp: Air (Compressed Air), Other Fluids: Please Consult Us
  • Stommaterial: Technical Polymer
  • Tätningsmaterial: NBR
  • Gripringsmaterial: Stainless Steel
  • Vikt: 0.019 kg
  • Antal per låda: 10
Safety Warning

Artikelinformation

Med det pneumatiska kopplingssortimentet LF 3000® och det stora urvalet av former och konfigurationer kan du hitta det perfekta anslutningsdonet för dina behov och därmed optimera användningen av din utrustning.

Instickskopplingen är det mest intuitiva sättet att ansluta rör till en koppling för att skapa ett vätskedistributionsnät. Eftersom instickskopplingen kan monteras snabbt, är mångsidig och har en enastående livslängd bidrar den till att öka maskineffektiviteten.

Dessutom bidrar LF 3000®:s avancerade patenterade design till att sänka den totala brukskostnaden.

Egenskaper/fördelar:

– Extrem hållbarhet för optimal lönsamhet

• 40 års expertis
• Uppfyller ISO 14743
• Perfekt för vakuum- och trycktillämpningar
• Testad livslängd enligt kraven i direktiv 2006/42/EG
• Material med hög beständighet
• Produktens och utrustningens hållbarhet

– Maximal maskineffektivitet

• 100 % läckageprovade i produktionen
• Fullt genomlopp för optimalt flöde
• Röret fixeras i samband med anslutningen, vilket förhindrar läckage
• Utmärkt vakuumprestanda tack vare den patenterade tätningstekniken

– Förbättring av produktivitet och underhåll

• Kompakt och estetisk utformning: minskade mått för att spara plats
• Låg vikt: minskad energiförbrukning för operativsystem
• Parallellgängad koppling med en patenterad låsande O-ringstätning
• Maximal flexibilitet tack vare det breda produktsortimentet
• Datumkodning garanterar kvalitet och spårbarhet
• Automatisk tätning garanteras i såväl statiska som dynamiska tillämpningar

Marknader:

• Fabriksautomatisering
• Fordonsmonteringsanläggningar
• Livsmedel
• Halvledare
• Kläder
• Förpackningsmaskiner

Applikationer:

• Pneumatisk maskinutrustning
• Tryckluftsmatning med lågt tryck
• Lämplig för vakuumtillämpningar

Tekniker:

• Instickskopplingar
• Påskjutskopplingar
• Pneumatiska kopplingar
• Direktkopplingar
• Snabbkopplingar
• Anslutningar
• Svivelkopplingar

Tekniska egenskaper:

• Vätskor: Tryckluft, andra vätskor: kontakta oss
• Material: Teknisk polymer, nickelpläterad mässing, NBR
• Arbetstryck: Vakuum till 20 bar
• Temperatur: −20 °C till +80 °C
• Ø metrisk: 4 mm till 16 mm
• Ø tum: 1/8 tum till 1/2 tum

Föreskrifter

• ISO 14743: Pneumatik, snabbkopplingar för rör av termoplast
• DI: 97/23/EG (PED)
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EU
• DI: 1907/2006 (REACH)

Produkttyper:

• Raka kopplingar
• Rakt stigrör
• Vinkelkoppling
• Förlängd vinkelkoppling
• Rörkrök
• T-grenkoppling
• T-koppling
• Y-koppling
• Dubbel Y-koppling
• Rör till rör-kopplingar
• Symmetrisk och asymmetrisk rör till rör-koppling
• Symmetrisk och asymmetrisk rörkrök
• Symmetrisk och asymmetrisk T-koppling
• Symmetrisk och asymmetrisk enkel Y-koppling
• Symmetrisk och asymmetrisk korskoppling
• Skottgenomgångskopplingar
• Skottgenomgång
• Symmetrisk blandad skottgenomgång
• Skottgenomgång
• Symmetrisk skottvinkelkoppling
• Flera kopplingar
• Symmetrisk och asymmetrisk Y-koppling med flera anslutningar
• T-koppling med flera anslutningar
• 90° vinkelkoppling med flera anslutningar
• Rakt block
• Plug-in-kopplingar och tillbehör
• Symmetrisk och asymmetrisk plug-in-rörkrök
• Symmetrisk plug-in-rörkrök
• Förlängd symmetrisk och asymmetrisk plug-in-rörkrök
• 45° plug-in-vinkelkoppling
• Symmetrisk och asymmetrisk plug-in-T-koppling
• Symmetrisk och asymmetrisk plug-in-T-grenkoppling
• Symmetrisk och asymmetrisk enkel plug-in-Y-koppling
• Plug-in-Y-koppling med flera anslutningar
• Skaftanslutning
• Plug-in-reducering och -ökning
• Blindplugg
• Plug-in räfflad koppling
• Ändkåpa

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
A43098