Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parker Legris har utformat detta sortiment av metallkopplingar för att uppfylla dina tekniska krav och miljökrav. Det erbjuder robusthet, tillförlitlighet och beständighet mot industriella vätskor för de mest krävande miljöer.
PRODUKTFÖRDELAR:
> Hög prestanda
– Tål upp till +150 °C vid 30 bar
– Utmärkt mekanisk prestanda
– Långa gängor för att stå emot stötar och vibrationer
– Utmärkt beständighet mot nötning och korrosion tack vare kemisk nickelplätering med hög fosforhalt
– Fullt flöde, minimalt tryckfall
> Mångsidighet
- Material uppfyller FDA-standarder
– Gripsystem med spännhylsor lämpligt både för metallrör (spårförsedda) och polymerrör
– Utmärkt beständighet mot högt tryck and vakuum
– Utmärkt kemisk kompatibilitet
– Mer än 250 artikelnummer
– En koppling för flera tillämpningar: lageroptimering
– Manuell anslutning och frånkoppling
– Kompakta och ergonomiska
> Tillförlitlighet
– Mässing med hög prestanda för ökad livslängd
– 100 % läckagetestade i produktionen
– Datumkodning garanterar kvalitet och spårbarhet
PRODUKTTYPER:
– Raka kopplingar
– Rörända
– Patron
– Vinkelkoppling
– Förlängd vinkelkoppling
– Kompakt vinkelkoppling
– T-grenkoppling
– T-koppling
– Enkel banjoanslutning
– Rör till rör-kopplingar
– Rör till rör-koppling
– Vinkelkoppling
– T-koppling
– Skottgenomgångskopplingar
– Skottgenomgång
– Skottgenomgång
– Skottvinkelkoppling
– Plug-in-reducering
– Plug-in-adapter
– Plug-in-ökning
– Plug-in räfflad koppling
– Skaftanslutning
– Plugg
– Ihopkopplingsbara verktyg
– Kåpor till frigöringsknappar
APPLIKATIONER:
– Livsmedelsprocess
– Kaffemaskiner
– På fordonsfabriker
– Medicinsk utrustning
– Tryckning
– Dimsprutning
– Svetsrobotar
TEKNISKA EGENSKAPER:
– Vätskor: Tryckluft, fett, smörjmedel, vatten
– Material: Kemiskt nickelpläterad mässing, FKM
– Tryck: Vakuum till 30 bar
– Temperatur: –20 °C till +150 °C
– Ø metrisk: 4–14 mm
FÖRESKRIFTER:
>Industri
– ISO 14743: pneumatiska transmissioner, snabbkopplingar för rör av termoplast
– DI: 97/23/EG (PED)
– DI: 2002/95/EG (RoHS) 2011/65/EG
– RG: 1907/2006 (REACH)
– DI: 94/9/EG (ATEX)
– UL94 V-0: kontakta oss
>Livsmedel
– RG: 21CFR (FDA)
– RG: 1935/2004/EG (minsta flöde 0,02 l/h)
– USDA NSF H1: fett
– ASTM B733-04: autokatalytiska (utan elektrolys) nickel-fosforbeläggningar
Tekniker:
– Raka kopplingar
– Rör till rör-kopplingar
– Skottgenomgångar
– Instickskopplingar
– Instickskopplingar av nickelpläterad mässing
– Påskjutskopplingar
– Pneumatiska förskruvningar
– Instickskopplingar
– Snabbkopplingar
– Adaptrar
– Svivelkopplingar