Crimp Style Hydraulic Hose Fitting - 43 Series Fittings | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Sexkantstyp

Form

Hose I.D. (size)

Portanslutning

Konstruktionens material

Produkt, stil

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Crimp Style Hydraulic Hose Fitting - 43 Series Fittings

Crimp Style Hydraulic Hose Fitting - 43 Series Fittings

Parkers bästsäljare, 43-seriens hydraulkopplingar av krimptyp, är ett komplett sortiment av kostnadseffektiva, permanenta kopplingar av krimptyp för hydraulslangar som används tillsammans med utbudet av Parkrimp-pressmaskiner.

Tekniska specifikationer

  • Slang, invändig diameter: 1/2 - 2-1/2 inch, 12,70 - 63,50 mm, -4 to -32 (Size)
  • Form: Diverse
  • Applikation: Hydraulik
  • Anslutningsstorlek: View Part Details.
  • Anslutningstyp: Diverse
  • Maximalt drifttryck: Varierar per del psi
  • Maximal arbetstemperatur: Varierar per del °F
  • Lägsta driftstemperatur: Varierar per del °F
  • Portstorlek: 1/4 to 2 inch, M4 to M38, M4 to M38 inch
  • Flänsstorlek: 1/2 till 2-7/8 inch
  • Produkt, stil: Flera typer finns
  • Konstruktionens material: Stål, rostfritt stål, Stainless Steel
  • Banjoanslutning, diameter: 10 till 26 mm
  • Sexkantsmutter, storlek: 13/16 - 2-1/2 inch, 2-73 mm
  • Stödsexkant, storlek: 9/16 - 2-1/2 inch, 14 - 63,5 mm
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Hydraulslangkopplingarna i 43-serien från Parker Hannifin är kända för enkel montering, det breda urvalet av olika former och ändavslutningar, slangkompatibilitet och omfattande användning på olika marknader. Det här kostnadseffektiva sortimentet av permanenta hydraulkopplingar av krimptyp är avsett att användas med Parkcrimp-pressmaskiner för att ge "bite-the-wire"-tätning och kvarhållningskraft. Vid användning tillsammans med Parkers No-Skive-slangar kan kopplingar i 43-serien monteras utan att ta bort det yttre slangskyddet, vilket eliminerar slangfel i förtid som orsakas av för lång eller för kort spaltning.

43-seriens kopplingar är konstruerade i ett stycke med en plätering som är fri från sexvärt krom och är kompatibla med petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor samt med fosfat-esterbaserade hydraulvätskor. Tillämpningarna omfattar hydraulisk industristandard, konstant arbetstryck, hög temperatur, låg temperatur, sugning och retur. 43-serien som finns i storlekar frän ¼ tum till 2 tum med en mängd olika ändavslutningar, erbjuds i mer än 2 500 konfigurationer och är tillgängliga över hela världen. För kraftigt frätande tillämpningar är kopplingarna i 43-serien också tillgängliga i rostfritt stål.

Marknader:
• Transport
• Vägfordon och bussar
• Militärt
• Entreprenad
• Jordbruk
• Mark- och byggnadsunderhåll
• Skogsbruk
• Järnväg
• Serviceutrustning
• Personallyftutrustning
• Maskinverktyg
• Service för oljefält
• Avfall och sopor
• Materialhantering
• Marint
• Gatu- och vägunderhåll
• Markutrustning
• Industri
• Gruvdrift

Egenskaper/fördelar:
• Enkel tryckkraft
• Brittisk INSEX
• Rostfritt stål som tillval
• Stort antal slutkonfigurationer
• En sammanhållen del minskar på komplexiteten och läckagevägar
• No-Skive-tekniken tillhandahåller enkla, effektiva och säkra produktionsprocesser

Applikationer:
• Petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor
• Fosfat-esterbaserade hydraulvätskor

Lämpliga slangar:
• 301LT
• 302
• 304
• 351TC, 351ST
• 387/TC/ST (endast -4 till -20)
• 422
• 424
• 426
• 431
• 436
• 451TC, 451ST
• 471TC, 471ST
• 472TC
• 482TC, 482ST
• 487/TC/ST (endast -4 till -16)
• 722/TC/ST
• 787/TC/ST (endast -4 och -6)
• 797/TC/ST (endast -4 och -6)
• 881
• GST II-serien 7092

Relaterade dokument

×
Produkter Sexkantstyp Form Hose I.D. (size) Portanslutning Konstruktionens material Produkt, stil
1J943-8-8-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -8 1/2" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC43-10-10-SM Metric Straight - Short -10 5/8" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC43-12-12-SM Metric Straight - Short -12 3/4" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
10643-10-10 Inch Straight -10 5/8" Steel Female JIC 37° - Swivel
11943-12-12 n/a Elbow 90° -12 3/4" Steel SAE Code 61 Flange Head
11943-16-12 n/a Elbow 90° -12 1" Steel SAE Code 61 Flange Head
11943-8-8 n/a Elbow 90° -8 1/2" Steel SAE Code 61 Flange Head
11C43-12-6 Metric Elbow 90° -6 M20x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-14-6 Metric Elbow 90° -6 M22x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-16-8 Metric Elbow 90° -8 M24x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-20-10 Metric Elbow 90° -10 M30x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-25-12 Metric Elbow 90° -12 M36x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-30-16 Metric Elbow 90° -16 M42x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
19243-8-8 Metric Straight -8 1/2" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B143-10-10 Metric Elbow 45° -10 5/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B143-12-12 Metric Elbow 45° -12 3/4" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B143-16-16 Metric Elbow 45° -16 1" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B143-6-6 Metric Elbow 45° -6 3/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B143-8-8 Metric Elbow 45° -8 1/2" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B243-10-10 Metric Elbow 90° -10 5/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B243-12-10 Metric Elbow 90° -10 3/4" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B243-12-12 Metric Elbow 90° -12 3/4" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B243-16-16 Metric Elbow 90° -16 1" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B243-6-6 Metric Elbow 90° -6 3/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1B243-8-8 Metric Elbow 90° -8 1/2" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
10C43-12-6 Metric Elbow 45° -6 M20x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-10-6 Metric Straight -6 M18x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-12-6 Metric Straight -6 M20x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-14-6 Metric Straight -6 M22x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-16-8 Metric Straight -8 M24x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-20-10 Metric Straight -10 M30x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-20-12 Metric Straight -12 M30x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-25-12 Metric Straight -12 M36x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-25-16 Metric Straight -16 M36x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1C943-30-16 Metric Straight -16 M42x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CA43-12-6 Metric Straight -6 M18x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CA43-15-8 Metric Straight -8 M22x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CA43-18-10 Metric Straight -10 M26x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CA43-18-12 Metric Straight -12 M26x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CA43-22-12 Metric Straight -12 M30x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CA43-28-16 Metric Straight -16 M36x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CE43-12-6 Metric Elbow 45° -6 M18x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CE43-15-8 Metric Elbow 45° -8 M22x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CE43-18-10 Metric Elbow 45° -10 M26x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CE43-22-12 Metric Elbow 45° -12 M30x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CF43-12-6 Metric Elbow 90° -6 M18x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CF43-15-8 Metric Elbow 90° -8 M22x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CF43-18-10 Metric Elbow 90° -10 M26x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CF43-22-12 Metric Elbow 90° -12 M30x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1J743-8-6-SM Metric Elbow 45° -6 1/2" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J743-8-8-SM Metric Elbow 45° -8 1/2" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J943-10-10-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -10 5/8" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
10C43-16-8 Metric Elbow 45° -8 M24x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
10C43-20-10 Metric Elbow 45° -10 M30x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
10C43-20-12 Metric Elbow 45° -12 M30x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
10C43-25-12 Metric Elbow 45° -12 M36x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
10C43-30-16 Metric Elbow 45° -16 M42x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1JC43-6-6-SM Metric Straight - Short -6 3/8" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC43-8-8-SM Metric Straight - Short -8 1/2" Steel Female Seal-Lok® - Swivel
11543-12-12 n/a Straight -12 3/4" Steel SAE Code 61 Flange Head
11543-16-12 n/a Straight -12 1" Steel SAE Code 61 Flange Head
11543-16-16 n/a Straight -16 1" Steel SAE Code 61 Flange Head
11543-20-16 n/a Straight -16 1-1/4" Steel SAE Code 61 Flange Head
11543-8-8 n/a Straight -8 1/2" Steel SAE Code 61 Flange Head
11743-12-12 n/a Elbow 45° -12 3/4" Steel SAE Code 61 Flange Head
11743-16-16 n/a Elbow 45° -16 1" Steel SAE Code 61 Flange Head
11743-20-16 n/a Elbow 45° -16 1-1/4" Steel SAE Code 61 Flange Head
11743-8-8 n/a Elbow 45° -8 1/2" Steel SAE Code 61 Flange Head
16A43-12-12 n/a Straight -12 3/4" Steel SAE Code 62 Flange Head
16A43-16-16 n/a Straight -16 1" Steel SAE Code 62 Flange Head
16N43-12-12 n/a Elbow 90° -12 3/4" Steel SAE Code 62 Flange Head
16N43-16-16 n/a Elbow 90° -16 1" Steel SAE Code 62 Flange Head
19243-10-10 Metric Straight -10 5/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
19243-10-8 Metric Straight -8 5/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
19243-12-10 Metric Straight -10 3/4" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
19243-12-12 Metric Straight -12 3/4" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
19243-16-16 Metric Straight -16 1" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
19243-6-6 Metric Straight -6 3/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
19243-8-6 Metric Straight -6 1/2" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
1D043-15-8 Metric Straight -8 M22x1.5 Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
1D043-28-16 Metric Straight -16 M36x2.0 Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
1D243-12-6 Metric Straight -6 M20x1.5 Steel Male Metric S - Rigid (24° Cone)
1D243-14-6 Metric Straight -6 M22x1.5 Steel Male Metric S - Rigid (24° Cone)
1D243-16-8 Metric Straight -8 M24x1.5 Steel Male Metric S - Rigid (24° Cone)
1D243-20-10 Metric Straight -10 M30x2.0 Steel Male Metric S - Rigid (24° Cone)
1D243-25-12 Metric Straight -12 M36x2.0 Steel Male Metric S - Rigid (24° Cone)
1D243-30-16 Metric Straight -16 M42x2.0 Steel Male Metric S - Rigid (24° Cone)
1D943-12-12 Metric Straight -12 3/4" Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
1D943-16-16 Metric Straight -16 1" Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
1D943-4-4 Metric Straight -4 1/4" Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
1D943-6-6 Metric Straight -6 3/8" Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
1D943-8-6 Metric Straight -6 1/2" Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
1D943-8-8 Metric Straight -8 1/2" Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
1CA43-10-6 Metric Straight -6 M18x1.5 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CE43-28-16 Metric Elbow 45° -16 M36x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1CF43-28-16 Metric Elbow 90° -16 M36x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
1J743-16-16-SM Metric Elbow 45° -16 1" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
1J943-6-6-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -6 3/8" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
1J943-8-6-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -6 1/2" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
1J943-12-10-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -10 3/4" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
1J943-12-12-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -12 3/4" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
1JC43-16-16-SM Metric Straight - Short -16 1" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
1JS43-10-10-SM Metric Straight - Long -10 3/4" Steel Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel
10C43-14-6 Metric Elbow 45° -6 M22x1.5 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-20-12 Metric Elbow 90° -12 M30x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
11C43-25-16 Metric Elbow 90° -16 M36x2.0 Steel Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring)
13743-6-6-SM Metric Elbow 45° - Short Drop -6 3/8" Steel Female JIC 37° - Swivel
13943-12-12-SM Metric Elbow 90° - Short Drop -12 3/4" Steel Female JIC 37° - Swivel
1EA43-8-8 Metric Straight -8 1/2" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring)
1EA43-10-10 Metric Straight -10 5/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring)
1EC43-4-4 Metric Elbow 90° -4 1/4" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring)
1Ca43-42-24 Metric Straight -24 M52x2.0 Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
10043-40 n/a Straight -40 n/a Steel 43 Series Shell
10043-48 n/a Straight -48 n/a Steel 43 Series Shell
0143-40-40 n/a Straight -40 2-1/2" Steel Male NPTF Pipe - Rigid
0143-48-48 n/a Straight -48 3 mm Steel Male NPTF Pipe - Rigid
1543-40-40 n/a Straight -40 2-1/2" Steel SAE Code 61 Flange Head
1543-48-48 n/a Straight -48 3 mm Steel SAE Code 61 Flange Head
1S943-10-10 n/a Straight -10 5/8" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-10-8 n/a Straight -8 1/2" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-12-12 n/a Straight -12 3/4" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-16-16 n/a Straight -16 1" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-20-20 n/a Straight -20 1-1/4" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-20-20C n/a Straight -20 1-1/4" Stainless Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-4-4 n/a Straight -4 1/4" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-6-6 n/a Straight -6 3/8" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-8-6 n/a Straight -6 1/2" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
1S943-8-8 n/a Straight -8 1/2" Steel Female Slip-fit Counterbore-Brazing- Straight
13943-32-32 Inch Elbow 90° - Short Drop -32 2" Steel Female JIC 37° - Swivel
1G243-6-6 Inch Elbow 90° -6 3/8" Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel
1J043-6-4 Inch Straight -4 Steel Male Seal-Lok Rigid Straight (with O-Ring)

A20641
687583